• Relais-/Schütztyp  Universalschütz

Konfigurationsmerkmale

  • Hilfsschalter-Kontaktanordnung  DPDT, SPDT, SPST NO SPST NC

  • Kontaktanzahl der Pole  1, 2

  • Kontaktanordnung  DPST-1NO-1NC, SPDT, SPST NO

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 11, 50, 70

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 28

  • Kontaktnennstrom (A) 100, 200, 230

  • Spulenspannung (VDC) 28, 30, 32

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Umgebungsfest abgedichtet

Klemmenmerkmale

  • Hilfsanschluss-/Verbindungstyp  6-32 UNC-2A-Bolzen

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  1/4-28 UNF-2A-Bolzen

  • Spulenanschluss-Typ  6-32 UNC-2A-Bolzen

Montage und Anschlusstechnik

  • Hilfsdrehmoment (in-lbs) 7,5

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Montageplatte

  • Drehmoment (Spule) (in-lbs) 7,5

  • Drehmoment (Haupt) (in-lbs) 56,3

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DC-A1077

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.