Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Montage und Anschlusstechnik

  • Drehmoment (Spule) (in-lbs) 15, 7,5, 24

  • Drehmoment (Haupt) (in-lbs) 112,5, 56,3

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Montageplatte

  • Hilfsdrehmoment (in-lbs) 15, 24, 7,5

  • Produkt-Montagetyp  Chassis

Klemmenmerkmale

  • Hilfsanschluss-/Verbindungstyp  6-32 UNF-2A-Bolzen, D-Sub, 8-32 UNF-2A-Bolzen, 10-32 UNF-2A-Bolzen

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  3/8-24 UNF-2A-Bolzen, 1/4-28 UNF-2A-Bolzen

  • Spulenanschluss-Typ  6-32 UNF-2A-Bolzen, 8-32 UNF-2A-Bolzen, D-Sub, 10-32 UNF-2A-Bolzen

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 28

  • Spulenwiderstand (Ω) 91, 60, 24, 104

  • Kontaktnennstrom (A) 300, 400, 150, 100

  • Spulenspannung (VDC) 28

Konfigurationsmerkmale

  • Hilfsschalter-Kontaktanordnung  SPDT, 2PDT, SPST NO SPDT DB, 4PST NO 2PST NC

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  SPST, SPST NO

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Universalschütz

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Umgebungsfest abgedichtet

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Nicht konform

  • EU ELV-Konformität  Nicht konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DC-A400

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.