• Relais-/Schütztyp  Universalschütz

Konfigurationsmerkmale

  • Hilfsschalter-Kontaktanordnung  SPDT

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  SPST NO

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 78, 87,5

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 28

  • Kontaktnennstrom (A) 400

  • Spulenspannung (VDC) 28

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Umgebungsfest abgedichtet

Klemmenmerkmale

  • Hilfsanschluss-/Verbindungstyp  10-32 UNF-2A-Bolzen

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  3/8-24 UNF-2A-Bolzen

  • Spulenanschluss-Typ  10-32 UNF-2A-Bolzen

Montage und Anschlusstechnik

  • Hilfsdrehmoment (in-lbs) 24

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Montageplatte

  • Drehmoment (Spule) (in-lbs) 24

  • Drehmoment (Haupt) (in-lbs) 112,5

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DC-A701

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.