• Relais-/Schütztyp  Universalschütz

Konfigurationsmerkmale

  • Hilfsschalter-Kontaktanordnung  2 SPDT, 3 SPDT, Ohne

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  SPST NO DB

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 120, 166, 165,8

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 28

  • Kontaktnennstrom (A) 500

  • Spulenspannung (VDC) 28, 32

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Umgebungsfest abgedichtet

Klemmenmerkmale

  • Hilfsanschluss-/Verbindungstyp  D-Sub, Rundsteckverbinder, Schwebende Leitung

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  1/4-28 UNF-2A-Bolzen, Sammelschiene

  • Spulenanschluss-Typ  D-Sub, Schwebende Leitungen, Steckverbinder

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Montageplatte

  • Drehmoment (Haupt) (in-lbs) 56

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage, Sammelleitermontage

Abmessungen

  • Magnetdrahtlänge (mm) 203.2, 254

  • Magnetdrahtlänge (in) 8, 10

  • Drahtgröße (AWG) 22

  • Drahtgröße (mm²) .129 – .518

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DC-K500

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.