Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Stiftleisten und Stiftwannen für Datenverbindungen

Verbindungstechnik ist ein zentrales Element für eine reibungslose Strom-, Signal- und Datenübertragung in Fahrzeugen. Unsere Lösungen helfen dabei, die wachsenden Herausforderungen und Anforderungen der Automobilindustrie einschließlich der Datenübertragung mithilfe einer breiten Palette von auf koaxialen, abgeschirmten, optischen und drahtlosen Medien basierender Technik zu meistern.

 

Unsere Stiftleisten und zugehörigen Produkte ermöglichen auch eine zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen, z. B. bei extremen Temperaturschwankungen und starken Schwingungen in schwierigem Gelände.

Stromkreise Gedichtet Ausrichtung Flachsteckerbreite Hybrid Anschlussmethode
1-6 Nein 90° | 180° 0,51, 0,68 mm Nein Löten | Laserschweißen
  1. Ethernet | Vom vernetzten Zuhause zum vernetzten Fahrzeug (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie mehr über die Entwicklung des Ethernet.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Ja

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Abschnitte  1

  • Anzahl der Signalpositionen  24, 40

  • Montageausrichtung  Vertikal

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 12

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Steckzungenbreite (mm) .63, 2.8

  • Steckzungenbreite (in) .025, .11

  • Steckzungendicke (mm) .6, .63

  • Steckzungendicke (in) .024, .025

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Montagebohrungen  Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelungsschnittstelle

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) .8, 1

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .031, .04

  • Steckverbinderlänge (mm) 49, 49.8

  • Steckverbinderlänge (in) 1.92, 1.961

  • Steckverbinderbreite (mm) 34.5, 46.1

  • Steckverbinderbreite (in) 1.358, 1.815

  • Profilhöhe ab Leiterplatte  28.3 mm [ 1.114 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 70, 75, 80

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 158, 167, 176

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  Rückflusslöten

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  120

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DCH2623

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten