Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Das HTU21D Xplained Pro bietet die notwendige Hardware zum Anschließen des digitalen HTU21D Sensors für relative Feuchte und Temperatur an jedes System, das mit Xplained Pro kompatible Erweiterungsanschlüsse verwendet, die für I²C-Kommunikation konfigurierbar sind.
Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp :Xplained Pro
Sensortyp :Feuchtigkeit
Erhältlich von
Übersicht
Der HTU21D Sensor ist ein eigenständiger Feuchtigkeits- und Temperatursensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird. Der Sensor kann mit 1,5 V bis 3,6 V betrieben werden und verfügt über eine einstellbare Auflösung, eine Erkennungsfunktion für niedrige Batteriestände sowie eine Prüfsummenfunktion. Der HTU21D umfasst einen Standbymodus mit geringem Energieverbrauch für Anwendungen mit begrenzten Energieressourcen.
Spezifikationen
Messung der relativen Feuchte von 0 % bis 100 %
Messung der Temperatur von -40 °C bis 125 °C
I2C-Kommunikation
Vollständig kalibriert
Schnelle Reaktionszeit
Einstellbare Auflösung
Sehr geringer Stromverbrauch
Leistung
Bereich der relativen Feuchte von 0 % bis 100 %
Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
Sehr geringer Stromverbrauch
Betrieb von 1,5 V bis 3,6 V
Schnelle Reaktionszeit – 5 Sekunden (typisch)
Eingebautes Heizelement zur schnelleren Erholung von der Sättigung
Vollständige Erholung von der Kondensatbildung
Schnelle Umwandlungszeit: 14 ms (typisch)
Vorteile
20-poliger mit Xplained Pro kompatibler Steckverbinder
I2C-Schnittstelle
Xplained Pro Hardwarekennzeichnungs-Chip
Atmel Studio 6 Project steht zum Herunterladen bereit.
µC C Code steht zum Herunterladen bereit.
Auswählbare Auflösung von 8-12 Bit für Feuchtigkeit
Auswählbare Auflösung von 12-14 Bit für Temperatur
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp Xplained Pro