Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der HTU21D Sensor ist ein eigenständiger Feuchtigkeits- und Temperatursensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird.  Die Sensoreinheit funktioniert mit 5 V (extern). Der Sensor verfügt über eine einstellbare Auflösung, eine Erkennungsfunktion für niedrige Batteriestände sowie eine Prüfsummenfunktion. Der HTU21D umfasst einen Standby-modus mit geringem Energieverbrauch für Anwendungen mit begrenzten Energieressourcen.  

Spezifikationen

  • Messung der relativen Feuchte von 0 % bis 100 %
  • Messung der Temperatur von -40 °C bis 125 °C
  • I2C-Kommunikation
  • Vollständig kalibriert
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Einstellbare Auflösung
  • Sehr geringer Stromverbrauch  

Leistung

  • Bereich der relativen Feuchte von 0 % bis 100 %
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
  • Sehr geringer Stromverbrauch
  • Betrieb mit 5 V
  • Schnelle Reaktionszeit – 5 Sekunden (typisch)
  • Eingebautes Heizelement zur schnelleren Erholung von der Sättigung
  • Schnelle Erholung von Kondensatbildung, kurze Umwandlungszeit – 14 ms (typisch)  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp  Grove-System

  • Sensortyp  Feuchtigkeit

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DCS0025

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten