• Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rechtecksteckverbinder – Einsatztyp  Einsatz für Kontakte

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  10, 11

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Zusammensetzung

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Polkonfiguration  10

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.62, 3.38, 4.4, 6.76

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .103, .133, .173, .266

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 26 – 16, 20 – 16, 26 – 22, 24 – 16

  • Drahtgröße (mm²) .61 – 1.21, .15 – 1.21, .25 – 1.6, .15 – .4

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistungs-, Signal- und Hochgeschwindigkeitsdaten

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket, Tüte

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DMC-M-99-HYBRD

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten