Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbinder- und Gehäusetyp | Anzahl der Positionen | Abdichtbar | Betriebstemperaturbereich | Anzahl der Reihen | Steckverbinder-Positionssicherung (CPA) | Primäre Verriegelungsfunktion | Steckverbindersystem | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Steckzungenbreite | Stiftdurchmesser | Primäre Produktfarbe | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Betriebstemperatur (max) | Nominalspannungs-Architektur | Steckverbinder und Kodierungscode |
---|
| 178448-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | - | 5 mm | 1.8 mm | - | Hellgrau | - | Leistung | 105 °C | - | - |
| 881777-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Ja | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 172192-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 8 | Ja | -30 – 105 °C | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm, 6.5 mm | - | 2 mm | Schwarz | - | Leistung | 105 °C | 12 V | - |
| 444141-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 10 | Ja | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 344270-1 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Ja | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | 10 A | Signal | 105 °C | 12 V | Neutral |
| 2822348-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | - |
| 2066019-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 15 | Ja | - | 6 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.3 mm, 4.6 mm, 8.6 mm | - | - | Schwarz | - | - | - | - | - |
| 2822365-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 1.8 mm | - | Grün | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | D |
| 2822363-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 1.8 mm | - | Grau | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | B |
| 178448-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | - | 5 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Leistung | 105 °C | - | - |
| 936159-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | - | 2 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5.3 mm | 2.8 mm | - | Braun | - | Signal | - | - | - |
| 174257-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Ja | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 174352-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 174354-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 2 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 174879-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 1 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | - | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Leistung | 105 °C | 12 V | - |
| 2-85262-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 15 | Ja | - | 5 | Nein | Ins Gehäuse integriert | - | 3.4 mm | 1.7 mm, 6.35 mm | - | Grau | - | Signal | - | 12 V | - |
| 176143-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 2 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 7.9 mm | 4.8 mm | - | Schwarz | 25 A | Leistung | 105 °C | 12 V | - |
| 174657-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 10 | Ja | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Leistung | 105 °C | 12 V | - |
| 174663-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 12 | Ja | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 174984-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 8 | Ja | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 173063-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 2 | Nein | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 173090-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 176146-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 7.9 mm | 4.8 mm | - | Schwarz | 25 A | Leistung | 105 °C | - | - |
| 174264-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 6 | Ja | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Leistung | 105 °C | 12 V | - |
| 174359-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 3 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 172191-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Ja | -30 – 105 °C | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm, 6.5 mm | - | 2 mm | Schwarz | - | Leistung | 105 °C | - | - |
| 1-174357-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 174259-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 4 | Ja | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | - | 105 °C | - | - |
| 178449-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -40 – 125 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 1.8 mm | - | Dunkelgrau | - | Leistung | 125 °C | - | - |
| 2822346-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Leistung | 105 °C | - | 1 |
| 881779-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 2822362-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 1.8 mm | - | Grün | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | D |
| 2822390-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | - |
| 282703-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | 18 A | Leistung | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V, 24 V | Neutral |
| 2822388-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 1 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | - | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Leistung | 105 °C | - | 1 |
| 2822366-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | - |
| 368530-1 | Produktzeichnung 3D PDF | - | 6 | Ja | -30 – 105 °C | 3 | Nein | - | Draht-an-Draht | 4.8 mm | - | - | Schwarz | - | - | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | - |
| 368533-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Ja | - | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | - | - | Schwarz | - | Signal | - | - | - |
| 368123-5 | Produktzeichnung 3D PDF | - | 4 | Ja | -30 – 105 °C | 2 | Nein | - | Draht-an-Draht | 4.8 mm | - | - | Schwarz | - | - | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | - |
| 368261-2 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | - |
| 368523-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | - |
| 344260-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 13 | Ja | -30 – 105 °C | 3 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4.8 mm | - | - | Schwarz | 10 A | Signal | 105 °C | 12 V | Neutral |
| 444011-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | Ja | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 2-174357-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 6-178449-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -40 – 125 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 1.8 mm | - | Hellgrau | - | Leistung | 125 °C | - | - |
| 368537-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 12 | Nein | - | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.7 mm | - | Schwarz | - | Signal | - | - | - |
| 6-176146-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 7.9 mm | 4.8 mm | - | Grau | 25 A | Leistung | 105 °C | - | - |
| 368047-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 16 | Ja | -30 – 105 °C | 4 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Leistung | 105 °C | - | - |
| 2822362-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 1.8 mm | - | Grau | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | D |
| 2822363-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | B |