Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere Raychem ELB 200 Amp Lasttrenn-Winkelstecker sind vollständig abgeschirmte und tauchfeste lösbare Verbinder, die gemäß der neuesten Fassung der Norm IEEE 386 entwickelt wurden. Sie können mit Standard-Hotstick-Werkzeugen montiert werden, wodurch ein Lade-/Pausenbetrieb mit physischer Trennung ermöglicht wird. Die ELB-200-Serie eignet sich zur Verwendung an einem durchgedrückten, massiven dielektrischen Kabel (XLPE oder EPR) mit einem Leiterbereich von 1/0 AWG bis zu 1.250 kcmil für Aluminium- oder Kupferleiter mit Isolationsdurchmessern von 23,62 bis 54,48 mm.

Dieser 200-A-Lasttrenn-Winkelstecker umfasst einen Presskabelschuh mit Kupferoberfläche, der das Kabel mit dem Lasttrenn-Tastkopf verbindet. Der Verbinder ist einfach zu crimpen, eignet sich sowohl für Aluminium- als auch für Kupferleiter und bildet eine zuverlässige Verbindung. 

Die ELB-200-Serie kann mit einer integrierten Mantelabdichtung gegen Umweltweinflüsse bestellt werden, die in den Winkelstecker eingegossen ist und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert (Teilenummer-Suffix – ES).

Grauer Balken

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Der mit Peroxid ausgehärtete EPDM-Kautschuk sorgt für einen niedrigen Zugverformungsrest und eine hohe Isolationsfestigkeit.
  • 100 % werksseitig geprüft für partielle Entladung und AC Hipot gemäß der Norm IEEE 386
  • Kapazitiver Prüfpunkt auf Winkelstecker vorhanden
  • Ist für 15-kV- und 25-kV-Kabel bis zu 1.250 kcmil ausgelegt
  • Die vergossene halbleitende Abschirmung bietet durchgängige Masseabschirmung gemäß den Anforderungen von IEEE 592.
  • Entspricht der Norm IEEE 386
Grauer Balken
Grauer Balken
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Bietet TE Montageschulungen für seine Raychem ELB 200 Amp Lasttrenn-Winkelstecker an?

Antwort: Ja, unsere Raychem Lasttrenn-Winkelstecker und alle unsere lösbaren Kabelstecker werden von unserem praxisnahen Montage-Schulungsangebot abgedeckt. Weitere Informationen finden Sie unter TE.com/trainingcenter.

 

Frage: Mit welcher Art von Leiter kann ich die ELB 200 Amp Lasttrenn-Winkelstecker nutzen?

Antwort: Unsere ELB 200 Amp Lasttrenn-Winkelstecker decken kompakte, mehrlitzige und eindrähtiger Leiter von #1 AWG bis 250 kcmil ab.

 

Frage: Woraus sind die ELB 200 Amp Lasttrenn-Winkelstecker gefertigt?

Antwort: Unsere ELB 200 Amp Lasttrenn-Winkelstecker bestehen aus EPDM-Kautschuk, der einen niedrigen Zugverformungsrest und eine hohe Isolationsfestigkeit sicherstellt.

 

Frage: Welchen Spannungsbereich decken die 200 Amp Lasttrenn-Winkelstecker ab?

Antwort: Sie sind für Anwendungen von 15 kV bis 25 kV geeignet.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Geschirmt  Geschirmt

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Band/Draht

  • Stromversorgungs-Verbindertyp  Kompression

  • Durchführungstyp  200A

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 15, ≤ 25

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium, Kupfer

  • Isoliermaterial  Polymerisch, XLPE/EPR

Abmessungen

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 1,03 – 1,2, ,85 – 1,01, ,83 – 1,05, ,92 – 1,18, ,63 – ,9, ,72 – ,88, ,92 – 1,07

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 26,4 – 30,5, 21,6 – 25,7, 18,3 – 22,4, 16,2 – 23, 25,4 – 30,5, 23,4 – 27,4, 21,1 – 26,9, 23,4 – 30,1

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 1/0, 2/0, 2 – 1

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 33,6 – 42,4, 53,4 – 67,2

Betrieb/Anwendung

  • Lasttrennstecker-Produkttyp  Lasttrenn-Winkelstecker

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ELB

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten