Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Dichtungsform | Produktdicke | Produktlänge | Produktbreite | Außendurchmesser | Dichtungsmaterialtyp |
---|
| 2423788-1 | Produktzeichnung
| Rechteckig | 3.2 mm | .25 m | 6.4 mm | - | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423783-1 | Produktzeichnung
| Rechteckig | 2.4 mm | .25 m | 4.8 mm | - | Monel |
| 2423824-1 | Produktzeichnung
| Rechteckig | 3.2 mm | .25 m | 6.4 mm | - | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423864-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | 25 m | - | 2.4 mm | Monel |
| 2423773-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | .25 m | - | 2.4 mm | Monel |
| 2423780-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | .25 m | - | 2.4 mm | Edelstahl |
| 2423789-1 | Produktzeichnung
| Rechteckig | 2.4 mm | .25 m | 4.8 mm | - | Edelstahl |
| 2423797-1 | Produktzeichnung
| Flache Bandage | - | .25 m | 50.8 mm | - | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423849-1 | Produktzeichnung
| Flache Bandage | - | 25 m | 12.7 mm | - | Monel |
| 2423863-1 | Produktzeichnung
| Twin Round mit Lamelle | - | 25 m | 25.4 mm | 6.4 mm | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423866-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | 25 m | - | 4.8 mm | Monel |
| 2423791-1 | Produktzeichnung
| Rechteckig | 3.2 mm | .25 m | 6.4 mm | - | Edelstahl |
| 2423821-1 | Produktzeichnung
| Rechteckig | 3.2 mm | .25 m | 6.4 mm | - | Monel |
| 2423851-1 | Produktzeichnung
| Flache Bandage | - | 25 m | 50.8 mm | - | Monel |
| 2423872-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | 25 m | - | 2.4 mm | Edelstahl |
| 2423881-1 | Produktzeichnung
| Rechteckig | 4.8 mm | 25 m | 12.7 mm | - | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423862-1 | Produktzeichnung
| Twin Round mit Lamelle | - | 25 m | 25.4 mm | 4.8 mm | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423781-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | .25 m | - | 3.2 mm | Edelstahl |
| 2423806-1 | Produktzeichnung
| Twin Round mit Lamelle | - | .25 m | 25.4 mm | 4.8 mm | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423855-1 | Produktzeichnung
| Flache Bandage | - | 25 m | 12.7 mm | - | Edelstahl |
| 2423778-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | .25 m | - | 3.2 mm | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423782-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | .25 m | - | 4.8 mm | Edelstahl |
| 2423810-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | .25 m | - | 3.2 mm | Monel |
| 2423878-1 | Produktzeichnung
| Rechteckig | 4.8 mm | 25 m | 12.7 mm | - | Monel |
| 2423774-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | .25 m | - | 3.2 mm | Monel |
| 2423779-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | .25 m | - | 4.8 mm | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423804-1 | Produktzeichnung
| Twin Round mit Lamelle | - | .25 m | 25.4 mm | 6.4 mm | Monel |
| 2423826-1 | Produktzeichnung
| Rechteckig | 4.8 mm | .25 m | 12.7 mm | - | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423803-1 | Produktzeichnung
| Twin Round mit Lamelle | - | .25 m | 25.4 mm | 4.8 mm | Monel |
| 2423813-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | .25 m | - | 2.4 mm | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423816-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | .25 m | - | 6.4 mm | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423857-1 | Produktzeichnung
| Flache Bandage | - | 25 m | 50.8 mm | - | Edelstahl |
| 2423786-1 | Produktzeichnung
| Rechteckig | 2.4 mm | .25 m | 4.8 mm | - | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423802-1 | Produktzeichnung
| Twin Round mit Lamelle | - | .25 m | 25.4 mm | 3.2 mm | Monel |
| 2423828-1 | Produktzeichnung
| Rechteckig | 3.2 mm | .25 m | 9.5 mm | - | Edelstahl |
| 2423843-1 | Produktzeichnung
| Rechteckig | 3.2 mm | 25 m | 3.2 mm | - | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423777-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | .25 m | - | 2.4 mm | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423790-1 | Produktzeichnung
| Rechteckig | 3.2 mm | .25 m | 3.2 mm | - | Edelstahl |
| 2423842-1 | Produktzeichnung
| Rechteckig | 2.4 mm | 25 m | 4.8 mm | - | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423814-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | .25 m | - | 3.2 mm | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423839-1 | Produktzeichnung
| Rechteckig | 2.4 mm | 25 m | 4.8 mm | - | Monel |
| 2423869-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | 25 m | - | 3.2 mm | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423776-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | .25 m | - | 4.8 mm | Monel |
| 2423794-1 | Produktzeichnung
| Flache Bandage | - | .25 m | 50.8 mm | - | Monel |
| 2423796-1 | Produktzeichnung
| Flache Bandage | - | .25 m | 25.4 mm | - | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423805-1 | Produktzeichnung
| Twin Round mit Lamelle | - | .25 m | 25.4 mm | 3.2 mm | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423808-1 | Produktzeichnung
| Twin Round mit Lamelle | - | .25 m | 25.4 mm | 6.4 mm | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423819-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | .25 m | - | 4.8 mm | Edelstahl |
| 2423834-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | 25 m | - | 3.2 mm | Stahl, verzinnter, kupferplattiert |
| 2423837-1 | Produktzeichnung
| Rund | - | 25 m | - | 3.2 mm | Edelstahl |