• Fertiger Typ  Leitfähige Platte

  • Bindungsmaterial  Fluorsilikon, Silikon

  • Füllmaterial  Vernickelter Graphit (Ni/C), Versilbertes Aluminium (Ag/Al)

Elektrische Kennwerte

  • Widerstand gegen Erdöl  Ja, Nein

  • Volumenwiderstand (max.) (Ω.cm) .008, .012, .05

Sonstige Eigenschaften

  • Dichtungstyp  EMV‑Steckverbinderdichtung

  • Dichtungsform  Rechteckig

Abmessungen

  • Produktdicke  .8 mm [ .031 in ]

  • Produktbreite (mm) 21.34, 26.92

  • Produktbreite (in) .84, 1.06

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße  8, 11, 12

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-EMIG-0006

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten