Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die FX1901 ist ein 1-%-Messzellenbauelement mit vollständigen Messbereichen von 4,54, 11,34, 22,68 oder 45,36 und 90,72 kgf Druckkraft. Diese neuartige kostengünstige Technik ermöglicht Kraftmessungen in einer völlig neuen Klasse intelligenter Verbraucher- und Medizinprodukte. Die proprietäre Technik von MEAS, die aus anspruchsvollen Luft- und Raumfahrtanwendungen abgeleitet wurde, verwendet mikrobearbeitete piezoresistive Dehnungsmessstreifen, die mit Hochtemperaturglas an einem Hochleistungs-Biegeelement zur Kraftmessung aus Edelstahl verschmolzen sind. Die Microfused™ Technik macht die alterungsanfälligen organischen Epoxide herkömmlicher Messzellendesigns überflüssig und bietet eine hervorragende, dauerhafte Stabilität bezüglich Spanne und Nullposition. Diese belastungsarme Technik von TE sorgt für eine nahezu unbegrenzte Zykluslebenserwartung, eine überragende Auflösung, hohe Überlastkapazitäten sowie eine ratiometrische Spanne von 20 mV/V. Die Kombination aus gestanzten Biegeelementen und mikrominiaturisierten MEMS-Dehnungsmessstreifen ermöglicht niedrige Kosten bei hochvolumigen OEM-Anwendungen: von medizinischen Einweggeräten über langlebige Elektro- und Haushaltsgeräte bis hin zu Trainingsausrüstung. 

VORTEILE

  • Design mit hoher Zuverlässigkeit für OEMs, Elektro- und Haushaltsgeräte sowie medizinische Anwendungen 
  • Bereiche von 4,54 bis 90,72 kgf 
  • Kompaktes Knopfzellengehäuse 
  • Antirotations-Montageelemente
  • Erfüllt die Anforderungen von CE 
  • Klein
  • Rauscharm
  • Robust: Hohe Überlastbarkeit
  • mV-Ausgang: 20 mV/V nominal
  • Niedrige Ablenkung mit hoher Lebensdauer
  • Schnell
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Werden Messzellen in medizinischen Pumpenanwendungen eingesetzt?

Ja, wir stellen Kraft- und Luftblasensensoren für medizinische Infusionspumpenanwendungen her.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  OEM-Kompressions-Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (lbf) 25, 50, 100, 200

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±1

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression

  • Nullverschiebung in CTR (%FS/°C) ±,05

  • Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C) ±,05

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FSE0005

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten