Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbinder- und Gehäusetyp | Anzahl der Positionen | Abdichtbar | Betriebstemperaturbereich | Anzahl der Reihen | Steckverbinder-Positionssicherung (CPA) | Primäre Verriegelungsfunktion | Steckverbindersystem | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Steckzungenbreite | Primäre Produktfarbe | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Betriebstemperatur (max) | Nominalspannungs-Architektur | Steckverbinder und Kodierungscode | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
---|
| 3-1719040-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 8 | Nein | - | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.54 mm | .64 mm | Gelb | 7.5 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - | - | - |
| 1-1419158-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 22 | Nein | -40 – 125 °C | 2 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | - | A | - | - |
| 1563307-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 24 | Nein | -40 – 130 °C | 3 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 2.54 mm, 3.5 mm, 4.45 mm | .63 mm, 1.5 mm, 2.8 mm | Grau | 7.5 A, 10 A, 30 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | - | A | - | - |
| 1411169-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 8 | Nein | -40 – 100 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 2.54 mm | - | Grau | 7.5 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V, 14 V | A | - | - |
| 2-1419158-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 22 | Nein | -40 – 125 °C | 2 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | - | B | - | - |
| 5-1419168-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 16 | Ja | - | 2 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | A | - | - |
| 1411168-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Nein | -40 – 100 °C | 2 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 2.54 mm | .64 mm | Grau | 7.5 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V, 14 V | A | - | - |
| 2098407-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Nein | -40 – 100 °C | 1 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.54 mm | .64 mm | Gelb | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | - | B | - | - |
| 1-1438153-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | - | 1 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | A | - | - |
| 1-1411325-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Nein | - | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .64 mm | Braun | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | C | - | - |
| 1-1419158-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 10 | Nein | -40 – 125 °C | 2 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | - | A | - | - |
| 1-1411325-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Nein | - | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .64 mm | Grün | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | A | - | - |
| 1-1419168-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | - | 1 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | B | - | - |
| 1452203-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Nein | -40 – 120 °C | 2 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .63 mm, 6.3 mm | Schwarz | 7.5 A, 40 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 120 °C | - | A | - | - |
| 1456987-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Nein | - | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | D | - | - |
| 1355922-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Nein | -40 – 100 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 2.54 mm | .64 mm | Gelb | 7.5 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V | A | - | - |
| 9-1411325-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Nein | - | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | E | - | - |
| 2203663-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 18 | Ja | -40 – 85 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | 6.5 A, 8.2 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 85 °C | 12 V | A | - | - |
| 2272431-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Nein | - | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .63 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | A | - | - |
| 2272431-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Nein | - | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .63 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | B | - | - |
| 1-1411325-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Nein | - | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .64 mm | Grau | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | B | - | - |
| 1-1452015-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | Nein | - | 2 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | 7.5 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | H | - | - |
| 1411169-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 8 | Nein | -40 – 100 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 2.54 mm | - | Grau | 7.5 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V, 24 V | C | - | - |
| 1452015-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | Nein | - | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | 7.5 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | B | - | - |
| 1452598-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Nein | -40 – 120 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | 7.5 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 120 °C | 12 V, 24 V | Neutral | - | - |
| 1452601-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 2 | Nein | -40 – 120 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 2.54 mm | - | Schwarz | 7.5 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 120 °C | 12 V, 24 V | Neutral | - | - |
| 1456983-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Nein | - | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | B | - | - |
| 1564003-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Nein | -40 – 120 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 2.54 mm | .64 mm | Gelb | 7.5 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V | Neutral | - | - |
| 1411001-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Ja | - | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | B | - | - |
| 1419158-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Nein | -40 – 125 °C | 2 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | - | B | - | - |
| 1438153-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | - | 1 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | B | - | - |
| 1452015-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | Nein | - | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | 7.5 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | H | - | - |
| 1456983-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Nein | - | 1 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | A | - | - |
| 1456985-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Nein | - | 1 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.54 mm | 1 mm | Schwarz | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | C | - | - |
| 1438188-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Ja | -40 – 120 °C | 1 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .64 mm | Grau | 7.5 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 120 °C | 12 V, 24 V | A | - | - |
| 1456985-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Nein | - | 1 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.54 mm | 1 mm | Schwarz | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | B | - | - |
| 1670249-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 70 | Nein | - | 10 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 6.6 mm | .64 mm, 2.8 mm, 9.5 mm | - | 7.5 A, 30 A | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | - | - | Neutral | - | - |
| 1411001-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Ja | - | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | B | - | - |
| 1420011-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 22 | Nein | -40 – 100 °C | 2 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 2.54 mm | .64 mm | Grau | 7.5 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V | A | - | - |
| 1419158-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Nein | -40 – 125 °C | 2 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | - | A | - | - |
| 1456987-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Nein | - | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | C | - | - |
| 1488903-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Nein | - | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | C | - | - |
| 1456983-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Nein | - | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | A | - | - |
| 1563308-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 24 | Nein | -40 – 130 °C | 3 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 2.54 mm, 3.5 mm, 4.45 mm | - | Grau | 7.5 A, 10 A, 30 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | - | A | - | - |
| 1438153-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | - | 1 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | B | - | - |
| 1456867-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 16 | Nein | -40 – 125 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | - | C | - | - |
| 2-1419158-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 22 | Nein | -40 – 125 °C | 2 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | - | C | - | - |
| 1823347-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Nein | - | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 5.1 mm | .63 mm, 1.5 mm | Schwarz | 7.5 A, 20 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | 1 | - | - |
| 2-1419158-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 22 | Nein | -40 – 125 °C | 2 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | - | A | - | - |
| 1924639-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Nein | -40 – 100 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | - | 1 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | - | C | - | - |