Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Produkteigenschaften

  • Das Dual-Beam-Kontaktdesign sorgt für guten Kontakt und Strapazierfähigkeit. Die Serie ist in vier verschiedenen Verschlüsselungsmethoden und Farben erhältlich. Ergonomisches Design für einfache Montage. 
  • GRACE INERTIA Steckverbinder werden aus mehreren einzigartigen Materialvarianten hergestellt, unter anderem aus Glühdraht und aus Standardtemperaturmaterialien.
  • Die zungenlosen Kontakte vermeiden ein Verfangen.
  • In Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Konfigurationen erhältlich.

 

  • Das Dual-Beam-Kontaktdesign sorgt für guten Kontakt und Strapazierfähigkeit. Die Serie ist in vier verschiedenen Verschlüsselungsmethoden und Farben erhältlich. Ergonomisches Design für einfache Montage. 
  • GRACE INERTIA Steckverbinder werden aus mehreren einzigartigen Materialvarianten hergestellt, unter anderem aus Glühdraht und aus Standardtemperaturmaterialien.
  • Die zungenlosen Kontakte vermeiden ein Verfangen.
  • In Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Konfigurationen erhältlich.
  • Das Dual-Beam-Kontaktdesign sorgt für guten Kontakt und Strapazierfähigkeit. Die Serie ist in vier verschiedenen Verschlüsselungsmethoden und Farben erhältlich. Ergonomisches Design für einfache Montage. 
  • GRACE INERTIA Steckverbinder werden aus mehreren einzigartigen Materialvarianten hergestellt, unter anderem aus Glühdraht und aus Standardtemperaturmaterialien.
  • Die zungenlosen Kontakte vermeiden ein Verfangen.
  • In Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Konfigurationen erhältlich.
  • Das Dual-Beam-Kontaktdesign sorgt für guten Kontakt und Strapazierfähigkeit. Die Serie ist in vier verschiedenen Verschlüsselungsmethoden und Farben erhältlich. Ergonomisches Design für einfache Montage. 
  • GRACE INERTIA Steckverbinder werden aus mehreren einzigartigen Materialvarianten hergestellt, unter anderem aus Glühdraht und aus Standardtemperaturmaterialien.
  • Die zungenlosen Kontakte vermeiden ein Verfangen.
  • In Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Konfigurationen erhältlich.
  • Das Dual-Beam-Kontaktdesign sorgt für guten Kontakt und Strapazierfähigkeit. Die Serie ist in vier verschiedenen Verschlüsselungsmethoden und Farben erhältlich. Ergonomisches Design für einfache Montage. 
  • GRACE INERTIA Steckverbinder werden aus mehreren einzigartigen Materialvarianten hergestellt, unter anderem aus Glühdraht und aus Standardtemperaturmaterialien.
  • Die zungenlosen Kontakte vermeiden ein Verfangen.
  • In Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Konfigurationen erhältlich.
  • Eigenschaften

    Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

    Produktmerkmale

    • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

    • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

    • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

    • Abdichtbar  Nein

    • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

    Konfigurationsmerkmale

    • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12

    • Anzahl der Reihen  1, 2

    Elektrische Kennwerte

    • Betriebsspannung (VDC) 50, 250

    • Betriebsspannung (VAC) 50, 250

    Sonstige Eigenschaften

    • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Naturbelassen, Rot, Schwarz

    Kontaktmerkmale

    • Kontakttyp  Stecksockel

    • Kontakt-Layout  Matrix, Verbindungsmuffe

    Montage und Anschlusstechnik

    • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

    Gehäusemerkmale

    • Gehäusematerial  Nylon 66 GF, PBT GF

    • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2, 2.5

    • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .079, .098

    Abmessungen

    • Steckverbinderlänge (mm) 5.54, 5.7, 7.1, 8.2, 8.7, 9.6, 10.7, 11.2, 11.54, 12.1, 13.2, 13.7, 14.6, 15.7, 17.2, 18.2, 18.7, 19.2, 20.7, 9,54, 7,54

    • Steckverbinderlänge (in) .224, .279, .323, .342, .378, .421, .44, .441, .454, .476, .519, .52, .539, .575, .618, .677, .716, .736, .756, .815, 0,297, 0,375, 0,218

    • Steckverbinderbreite (mm) 6.75, 7.65, 9.6, 15.3, 7,1, 15,2, 5,88

    • Steckverbinderbreite (in) .266, .301, .378, .602, 0,598, 0,231, 0,279

    • Steckverbinderhöhe (mm) 7.9, 10.4, 11, 11.3, 15.3

    • Steckverbinderhöhe (in) .311, .409, .433, .445, .511, .602

    • Reihenabstand (mm) 7.6

    • Reihenabstand (in) .299, .3

    Verwendungsbedingungen

    • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

    Betrieb/Anwendung

    • Halogenfrei  Nein

    • Stromkreis Anwendung  Signal

    Kennzeichnungsbeschriftung

    • Schaltkreiserkennungsfunktion  Ohne

    Industriestandards

    • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

    • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

    • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

    • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

    Verpackungsmerkmale

    • Verpackungsmethode  Paket, Tüte

    • Verpackungsmenge  200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1350, 1600

    Referenznummer

    • TE-interne Teilenummer CAT-G7534A-P729

    Literatur

    Datenblätter/Katalogseiten