Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

GRACE INERTIA Steckverbinder der 2. Generation mit 2,5-mm-Raster von TE Connectivity (TE)  Fortschrittliche Designkonzepte, um eine stabilere, zuverlässigere und dauerhaftere Verbindung zu ermöglichen. Die GRACE INERTIA 2,5-mm-Steckverbinder können für eine Vielzahl größerer elektrischer Produkte eingesetzt werden, von Haushaltsgeräten bis hin zu Automaten, die eine Kabel-an-Leiterplatte-Signalübertragung erfordern.

Produkteigenschaften

  • Das Dual-Beam-Kontaktdesign sorgt für guten Kontakt und Strapazierfähigkeit. Die Serie ist in vier verschiedenen Verschlüsselungsmethoden und Farben erhältlich. Ergonomisches Design für einfache Montage. 
  • GRACE INERTIA Steckverbinder werden aus mehreren einzigartigen Materialvarianten hergestellt, unter anderem aus Glühdraht und aus Standardtemperaturmaterialien.
  • Die zungenlosen Kontakte vermeiden ein Verfangen.
  • In Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Konfigurationen erhältlich.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Kompontentenzubehörtyp  TPA (Terminal Position Assurance)

  • Komponentenzubehör-Funktion  Positionssicherung

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-G7534A-T669

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten