• Steckverbindersystem  Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse, Stecker

  • Außengehäusetyp  Kunststoff

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  8

  • Anzahl der Signalpositionen  8

  • Kontakte (vorbestückt)  No

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 63

  • Betriebsspannung (VAC) 63

Sonstige Eigenschaften

  • O-Ring-Material  Silikonkautschuk

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  PBT GF

  • Hermetisch abgedichtet  Ja

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel, Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A, B, C

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) .82 – .2

  • Drahtgröße (AWG) 18 – 24

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-G83-EPSC

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.