Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Die Dichtkappen für DEUTSCH HD10 Buchsen schützen die Steck-verbinderschnittstelle, wenn der Steckverbinder nicht verbunden ist.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Ja

  • Schutz-/Zugentlastungs-Zubehörtyp  Staubkappe

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  3, 5, 6, 9

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Grün, Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PA GF

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit der Steckverbinderausführung  Buchse

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 108, 125

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 226, 257

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-55 – 125, -40 – 108

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 257, -40 – 226

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP6K9K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H3910-RC1748

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.