Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
DEUTSCH HD30 Sicherungsscheiben und Flachmuttern sollten zusammen verwendet werden.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kfz-Stecker-Zubehörtyp  Federring, Mutter, Stanzen

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Aluminium, Edelstahl, Stahl

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit der Steckverbinderausführung  Buchse

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1000, 1500, 2000

  • Verpackungsmethode  Box

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H3930-M8649

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.