Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Für alle HDP20 Endgehäuse wird eine Steckverbinder-Variante mit Gewindeadapter oder Ringadapter benötigt.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Endgehäuse – Produkttyp  Steckerendgehäuse

  • Abdichtbar  Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PA 6, PA 66, PA GF, PBT

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  180, 90, Gerade, Rechter Winkel

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 0 – 22, 0 – 18.03, 13 – 19, 17 – 26, 0 – 28.58, 0 – 25.4, 0 – 14.48

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .511 – .748, 0 – 1.125, 0 – .57, .669 – 1.024, 0 – .866, 0 – .71, 0 – 1

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 125, 134

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 257, 273

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-55 – 125, -40 – 134

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 273, -67 – 257

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB, UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP6K9K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  1, 100, 108, 150, 200

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H396-B128

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.