Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
DEUTSCH HDP20 Buchsen-Dichtkappen sind für HDP20 Buchsen mit den Gehäusegrößen 18 und 24 erhältlich.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Schutz-/Zugentlastungs-Zubehörtyp  Kappe, Staubkappe

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PA GF

  • Kabelausgangswinkel  180°

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Mit, Ohne

Abmessungen

  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich  0 – 22 mm [ 0 – .866 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit der Steckverbinderausführung  Buchse, Stecker

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 125, 134

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 257, 273

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-55 – 125, -40 – 134

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 273, -67 – 257

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP6K9K, Nicht getestet

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H396-RC8382

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.