Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Leiterplatte
-
Stiftleistentyp
Teilweise ummantelt, Vollständig ummantelt
-
Abdichtbar
Nein
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leiterplatte
-
PCB-Steckverbindermontagetyp
Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Konfigurationsmerkmale
-
Steckerkontakt-Ladezustand
Voll bestückt
-
Anzahl der Positionen
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
-
Anzahl der Reihen
1
-
Montageausrichtung
Rechter Winkel, Vertikal
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC)
100, 125
-
Betriebsspannung (VDC)
100, 125
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Naturbelassen
Kontaktmerkmale
-
Kontaktgrundmaterial
Phosphorbronze
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial
Zinn
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts
Nickel
-
Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche
Matt
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial
Matt
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm)
.762, 1.27, 2.54, 3.048
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin)
30, 50, 100, 120
-
Steckzungendicke
.3 mm [ .012 in ]
-
Steckzungenbreite (mm)
.74, .76
-
Steckzungenbreite (in)
.029, .03
-
Kontakt-Layout
Verbindungsmuffe
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm)
2.54, 3.08
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin)
100, 120
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs
Gold, Nickel, Zinn
-
Kontakttyp
Stift
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
.8, 1, 3
Klemmenmerkmale
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm)
1.7, 2.3, 3.7
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge (in)
.067, .091, .146
-
Anschlusstyp (an Leiterplatte)
Durchsteckmontage - Löten, Oberflächenmontage
-
Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite
.35 mm [ .014 in ]
-
Anschlüsse pro Pfosten (max.)
3
-
Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke
.3 mm [ .012 in ]
Montage und Anschlusstechnik
-
Leiterplatten-Halterungstyp
Lötstift
-
Steckverriegelung
Ohne
-
Gegensteckführungstyp
Polarisierung
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplattenmontage
-
Gegensteckführung
Mit
-
Leiterplattenmontage-Ausrichtung
Mit, Ohne
-
Leiterplattenhalterung
Mit, Ohne
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial
Hochtemperatur-Thermoplast, LCP GF30, PA 9T GF, Thermoplast, Thermoplast
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
1.25 mm [ .049 in ]
Abmessungen
-
Steckverbinderbreite (mm)
3.2, 4.25, 4.7
-
Steckverbinderbreite (in)
.126, .167, .185
-
Steckverbinderhöhe (mm)
3.2, 3.45, 4.7, 4.75
-
Steckverbinderhöhe (in)
.126, .136, .185, .187
-
Steckverbinderlänge (mm)
10.29, 10.5, 11.54, 11.75, 12.79, 13, 14.04, 14.25, 15.29, 15.5, 16.54, 16.75, 17.79, 18, 19.04, 19.25, 20.29, 20.5, 20.59, 21.54, 22.79, 24.04, 4.2, 5.5, 6.75, 7.79, 8, 9.04, 9.25
-
Steckverbinderlänge (in)
.165, .216, .266, .307, .314, .355, .364, .405, .413, .454, .463, .503, .511, .553, .561, .602, .61, .651, .659, .7, .709, .749, .758, .799, .807, .811, .848, .897, .946
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 85, -25 – 85
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40 – 185, -13 – 185
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge
30, 32, 34, 36, 39, 43, 47, 52, 58, 66, 76, 90, 110, 141, 1000
-
Verpackungsmethode
Box, Trommel, Tube, Tüte
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-H857-H342125