• PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel, Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Steckbereich-Länge  2.7 mm [ .106 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  2.54 µm [ 100 µin ]

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Hell

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .4 mm [ .016 in ]

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  2.54 µm [ 100 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .6 mm [ .024 in ]

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .4 mm [ .016 in ]

  • Anschlüsse pro Pfosten (max.)  3

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 1.55, 2.05

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .061, .081

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.5 mm [ .059 in ]

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5, 15, 16.5, 18, 19.5, 21, 22.5, 24

  • Steckverbinderlänge (in) .177, .236, .295, .354, .413, .472, .531, .591, .649, .709, .767, .827, .886, .945

  • Steckverbinderbreite (mm) 6, 7

  • Steckverbinderbreite (in) .236, .276

  • Steckverbinderhöhe (mm) 4.45, 5

  • Steckverbinderhöhe (in) .175, .197

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, 75, 95, 125, 1000

  • Verpackungsmethode  Box, Trommel, Tube

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H857-H34215

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten