• PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Teilweise ummantelt, Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  3, 10

  • Anzahl der bestückten Positionen  3, 10

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Selektiv bestückt, Voll bestückt

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel, Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 100, 250

  • Isolationswiderstand (MΩ) 5000

  • Betriebsspannung (VAC) 100, 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Naturbelassen, Rot, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Steckbereich-Länge (mm) 3.35, 3.5, 3.53

  • Steckbereich-Länge (in) .131, .138, .139

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) 2, 2.032

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 79.92, 80

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Hell, Matt

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 79.92, 80

  • Vierkantpfosten-Abmessungen (mm) .5

  • Vierkantpfosten-Abmessungen (in) .019, .02

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Messing, Phosphorbronze

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) 2, 2.032, 2.54

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 78, 80, 100

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Nickel, Zinn

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell, Matt

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet, Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .5 mm [ .02 in ]

  • Anschlüsse pro Pfosten (max.)  3

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 1, 2, 2.1, 3, 3.4

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .039, .079, .082, .118, .134

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungslötenden, Geknickte Beine, Geknickte Zacken, Lötstift

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelung

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Hochtemperatur-Thermoplast, LCP GF30, Nylon 66, Nylon 66 GF, PA 9T GF, Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .078, .079

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.57, 1 – 1.14, 1 – 1.11, 1 – 1.6, 1 – 1.18, 1 – 1.2, 1 – 1.22, 1 – 1.12, 1 – 1.21

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062, .039 – .048, .039 – .063, .039 – .044, .039 – .045, .039 – .047

  • Steckverbinderlänge (mm) 6, 7.4, 8, 9.4, 10, 11.4, 12, 13.4, 14, 15.4, 16, 17.4, 18, 19.4, 20, 21.4, 22, 23.4, 24, 25.4, 26, 27.4, 28, 29.4, 30, 31.4, 32, 33.4, 34, 35.4

  • Steckverbinderlänge (in) .236, .291, .314, .37, .393, .449, .472, .528, .551, .606, .63, .685, .709, .764, .787, .843, .866, .921, .945, 1, 1.024, 1.079, 1.102, 1.158, 1.181, 1.236, 1.26, 1.315, 1.339, 1.394

  • Steckverbinderhöhe (mm) 4.95, 5.5, 5.8, 6.05, 6.07, 6.15

  • Steckverbinderhöhe (in) .194, .195, .217, .228, .238, .239, .242

  • Steckverbinderbreite (mm) 4.7, 5.2, 5.4, 6.05, 7.6, 7.7

  • Steckverbinderbreite (in) .185, .205, .213, .238, .299, .303

  • Reihenabstand  2 mm [ .079 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  160, 200, 250, 300, 350, 450, 500, 600

  • Verpackungsmethode  Band, Box, Einzelausführung, Trommel, Tube, Tüte

Weitere

  • Ausgelassene Positionen  2, 0

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H857-H34220

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten