• PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Teilweise ummantelt, Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Voll bestückt

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel, Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Elfenbein, Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Steckbereich-Länge (mm) 3.35, 3.45, 3.5, 4

  • Steckbereich-Länge (in) .131, .136, .138, .158

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  2 µm [ 80 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 80

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Hell, Matt

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) 1.27, 2, 2.032

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 50, 80

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Steckbereich-Länge (mm) 3.35, 3.45, 3.5, 4

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) 2

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell, Matt

  • Steckbereich-Länge (in) .131, .136, .138, .158

  • Kontaktform  Quadratisch, Rund

  • Stiftdurchmesser  .7 mm [ .027 in ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 1, 2, 3.4, 3.5

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .039, .079, .134, .138

  • Anschlüsse pro Pfosten (max.)  3

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 1, 2, 3.4, 3.5

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .039, .079, .134, .138

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser  .7 mm [ .027 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Durchsteckmontage – Press-Fit, Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungslötenden, Befestigungsclip, Geknickte Beine, Geknickte Zacken, Lötstift

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon 66, Nylon 66 GF, PA 46, PA 9T GF, Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.5 mm [ .098 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) .8, 1.6, 1 – 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .063, .031 – .063, .039 – .063

  • Steckverbinderlänge (mm) 7.5, 8.8, 9.5, 10, 11.3, 12, 12.5, 13.8, 14.5, 15, 16.3, 17, 17.5, 18.8, 19.5, 20, 21.3, 22, 22.5, 23.8, 24.5, 25, 26.3, 27, 27.5, 28.8, 29.5, 30, 31.3, 32, 32.5, 33.8, 34.5, 35, 36.3, 37, 37.5, 38.8, 39.5, 40, 41.3, 42

  • Steckverbinderlänge (in) .295, .346, .374, .393, .445, .472, .492, .543, .57, .59, .591, .642, .669, .689, .74, .767, .787, .839, .866, .886, .937, .965, .984, 1.035, 1.063, 1.082, 1.134, 1.161, 1.181, 1.232, 1.26, 1.279, 1.331, 1.358, 1.378, 1.429, 1.457, 1.476, 1.528, 1.555, 1.575, 1.626, 1.654

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) .8, 1.6, 1 – 1.6

  • Steckverbinderhöhe (mm) 4.2, 4.8, 5.9, 6, 6.4

  • Steckverbinderhöhe (in) .165, .189, .232, .236, .252

  • Steckverbinderbreite (mm) 3.8, 4.8, 4.9, 7.7, 8.2

  • Steckverbinderbreite (in) .149, .15, .189, .192, .303, .323

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -25 – 85, -40 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) '-13 – 185, -40 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0, UL 94V-2

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  180, 200, 250, 300, 350, 500, 600, 700, 750, 1000, 1500, 14000

  • Verpackungsmethode  Box, Trommel, Tüte

Weitere

  • Ausgelassene Positionen  2

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H857-H34225

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten