• Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 100, 250

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Naturbelassen, Rot, Schwarz, Weiß

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Arretierung, Verrastung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2 mm [ .079 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  .9 – 1.5 mm [ .035 – .059 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 5.8, 6.8, 7.8, 8, 8.8, 9.8, 10, 10.8, 11.8, 12, 12.8, 13.8, 14, 14.8, 15.8, 16, 16.8, 17.8, 18, 18.8, 19.8, 20, 20.8, 21.9, 22, 22.8, 23.9, 24, 24.8, 25.9, 26, 26.8, 27.9, 28, 28.8, 29.9, 30, 31.9, 32, 33.9, 34

  • Steckverbinderlänge (in) .228, .268, .307, .314, .346, .386, .393, .425, .465, .472, .504, .543, .551, .583, .622, .63, .661, .701, .709, .74, .78, .787, .819, .862, .866, .898, .941, .945, .976, 1.02, 1.024, 1.055, 1.098, 1.102, 1.134, 1.177, 1.181, 1.255, 1.26, 1.334, 1.339

  • Drahtgröße (AWG) 28 – 22, 30 – 24

  • Steckverbinderbreite (mm) 6.55, 6.9, 7.4, 9.4

  • Steckverbinderbreite (in) .255, .272, .291, .37

  • Steckverbinderhöhe (mm) 4.5, 5.1, 6.55, 9.4

  • Steckverbinderhöhe (in) .177, .2, .258, .37

  • Reihenabstand  2 mm [ .079 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .05 – .22, .081 – .326, .05 – .02

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte, Tüte/Karton

  • Verpackungsmenge  600, 1000, 2000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H857-H817220

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten