• Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Elfenbein, Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon 66, Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.5 mm [ .098 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1 – 1.9 mm [ .039 – .075 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 7.1, 7.4, 9.6, 9.9, 12.1, 12.4, 14.6, 14.9, 17.1, 17.4, 19.6, 19.9, 22.1, 22.4, 24.6, 24.9, 27.1, 27.4, 29.6, 29.9, 32.1, 32.4, 34.6, 34.9, 37.1, 37.4, 39.6, 39.9

  • Steckverbinderlänge (in) .28, .291, .378, .39, .476, .488, .575, .586, .673, .685, .772, .784, .87, .882, .969, .98, 1.067, 1.079, 1.165, 1.177, 1.264, 1.276, 1.362, 1.374, 1.461, 1.472, 1.559, 1.571

  • Drahtgröße (AWG) 26, 28 – 22

  • Steckverbinderbreite (mm) 7.15, 8

  • Steckverbinderbreite (in) .281, .315

  • Steckverbinderhöhe (mm) 4.2, 4.7

  • Steckverbinderhöhe (in) .165, .185

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105, '-25 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -13 – 221, -40 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0, UL 94V-2

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche und Box, Tüte

  • Verpackungsmenge  1000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H857-H817225

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten