Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Montageausrichtung | Anzahl der Positionen | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Anschlusstyp (an Leiterplatte) | Anzahl der Reihen | Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs | Primäre Produktfarbe | Leiterplattenmontage-Ausrichtung | Leiterplattenhalterung | Abdichtbar | Kontakttyp | Stromkreis Anwendung | UL-Brandschutzklasse | Verpackungsmethode | Betriebstemperaturbereich |
---|
| 9-967689-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Rechter Winkel | 69 | 5 mm | Durchsteckmontage - Löten | 3 | Zinn (Sn) | Schwarz | Ohne | Mit | Nein | Flachstecker | Leistung | - | Tray | -40 – 120 °C |
| 1473193-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 70 | 2.2 mm, 3.2 mm | Durchsteckmontage – Schraube | 4 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Mit | Ohne | Nein | Flachstecker | - | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 1318750-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 50 | 2.2 mm, 4 mm | Durchsteckmontage - Löten | 3 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Ohne | Ohne | Nein | Flachstecker | Strom und Signale | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 1473649-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 200 | 2.2 mm, 3.2 mm | Durchsteckmontage – Schraube | 4 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Mit | Mit | Nein | Flachstecker | Strom und Signale | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 1903166-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 58 | 1.6 mm, 1.8 mm, 3.2 mm, 3.6 mm | Durchsteckmontage - Löten | 3 | Gold (Au) | Naturbelassen | Ohne | Mit | Nein | Flachstecker | Signal | - | Tube | -30 – 85 °C |
| 1-1318750-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 50 | 2.2 mm, 4 mm | Durchsteckmontage - Löten | 3 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Ohne | Ohne | Nein | Flachstecker | Strom und Signale | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 1747642-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 40 | 2.2 mm | Oberflächenmontage | 2 | Zinn (Sn) | Schwarz | Mit | Ohne | Nein | Flachstecker | Signal | - | Tube | -30 – 80 °C |
| 1473649-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 200 | 2.2 mm, 3.2 mm | Durchsteckmontage – Schraube | 4 | Gold (Au) | Naturbelassen | Mit | Mit | Nein | Flachstecker | Strom und Signale | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 1376113-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 40 | 2.2 mm | Durchsteckmontage - Löten | 2 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Mit | Ohne | Nein | Flachstecker | Signal | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 1241434-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 121 | 2.54 mm, 5.8 mm | Durchsteckmontage - Löten | 5 | Zinn (Sn) | Schwarz | Mit | Mit | Nein | Flachstecker | Strom und Signale | - | Einzelausführung | -40 – 120 °C |
| 1318384-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 40 | 2.2 mm | Durchsteckmontage - Löten | 2 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Ohne | Ohne | Nein | Flachstecker | Signal | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 1554287-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 40 | 1.5 mm, 1.75 mm, 2 mm | Oberflächenmontage | 2 | Zinn (Sn) | Schwarz | Ohne | Ohne | Nein | Flachstecker | Signal | - | Tray | -30 – 85 °C |
| 1903965-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 76 | 1.6 mm, 1.8 mm, 3.2 mm, 3.6 mm | Durchsteckmontage - Löten | 3 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Ohne | Ohne | Nein | Flachstecker | Signal | - | Tube | -30 – 85 °C |
| 1747962-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 48 | 2.5 mm, 3.1 mm | Durchsteckmontage - Löten | 3 | Zinn (Sn) | Grau | Ohne | Ohne | Nein | Flachstecker | Strom und Signale | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 9-967689-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Rechter Winkel | 69 | 5 mm | Durchsteckmontage - Löten | 3 | Silber (Ag) | Braun | Ohne | Mit | Nein | Flachstecker | Leistung | - | Tray | -40 – 120 °C |
| 1-1376430-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 135 | 2.2 mm, 3.2 mm | Durchsteckmontage - Löten | 4 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Mit | Ohne | Nein | Flachstecker | Strom und Signale | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 1-1318384-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 40 | 2.2 mm | Durchsteckmontage - Löten | 2 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Ohne | Ohne | Nein | Flachstecker | Signal | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 1-1318751-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 80 | 2.2 mm, 4 mm | Durchsteckmontage - Löten | 3 | Zinn (Sn) | Schwarz | Mit | Ohne | Nein | Flachstecker | Strom und Signale | Nein | Tube | -30 – 105 °C |
| 1717139-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 132 | 2.5 mm, 3 mm | Durchsteckmontage - Löten | 5 | Zinn (Sn) | Schwarz | Ohne | Ohne | Ja | Flachstecker | Signal | - | Tray | -40 – 120 °C |
| 1123794-4 | 3D PDF | Horizontal | 94 | 2.5 mm, 3.1 mm | Durchsteckmontage - Löten | 3 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Ohne | Mit | Nein | Flachstecker | Signal | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 1241434-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 121 | 2.54 mm, 5.8 mm | Durchsteckmontage - Löten | 5 | Zinn (Sn) | Schwarz | Mit | Mit | Nein | Flachstecker | Strom und Signale | - | Einzelausführung | -40 – 120 °C |
| 1318751-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 80 | 2.2 mm, 4 mm | Durchsteckmontage - Löten | 3 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Mit | Ohne | Nein | Flachstecker | Strom und Signale | Nein | Tube | -30 – 105 °C |
| 1318750-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 50 | 2.2 mm, 4 mm | Durchsteckmontage - Löten | 3 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Ohne | Ohne | Nein | Flachstecker | Strom und Signale | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 1-1318384-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 40 | 2.2 mm | Durchsteckmontage - Löten | 2 | Zinn (Sn) | Schwarz | Ohne | Ohne | Nein | Flachstecker | Signal | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 1-1318751-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 80 | 2.2 mm, 4 mm | Durchsteckmontage - Löten | 3 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Mit | Ohne | Nein | Flachstecker | Strom und Signale | Nein | Tube | -30 – 105 °C |
| 1473181-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 94 | 2.5 mm, 3.1 mm | Durchsteckmontage – Schraube | 3 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Ohne | Mit | Nein | Flachstecker | Signal | Nein | Tube | -30 – 105 °C |
| 1554287-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 40 | 1.5 mm, 1.75 mm, 2 mm | Oberflächenmontage | 2 | Zinn (Sn) | Schwarz | Ohne | Ohne | Nein | Flachstecker | Signal | - | Tray | -30 – 85 °C |
| 2-1376430-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 135 | 2.2 mm, 3.2 mm | Durchsteckmontage - Löten | 4 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Mit | Ohne | Nein | Flachstecker | Strom und Signale | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 5-967224-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 80 | 3 mm, 5 mm | Durchsteckmontage - Löten | 2 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Ohne | Mit | Nein | Flachstecker | Signal | UL 94V-0 | Tray | - |
| 5-967224-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 80 | 3 mm, 5 mm | Durchsteckmontage - Löten | 2 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Mit | Mit | Nein | Flachstecker | Signal | UL 94V-0 | Tray | - |
| 1871806-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 40 | 2 mm | Oberflächenmontage | 2 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Ohne | Ohne | Nein | Flachstecker | Signal | - | Tube | -30 – 85 °C |
| 2098978-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 52 | 2.54 mm | Durchsteckmontage - Löten | 3 | Zinn (Sn) | Schwarz | Mit | Mit | Nein | Flachstecker | Signal | - | Box | - |
| 1746979-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 121 | 2.54 mm, 5.8 mm | Durchsteckmontage - Löten | 4 | Zinn (Sn) | Schwarz | Mit | Mit | Ja | Flachstecker | Signal | - | Tray | -40 – 120 °C |
| 1747642-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 40 | 2.2 mm | Oberflächenmontage | 2 | Zinn (Sn) | Schwarz | Mit | Ohne | Nein | Flachstecker | Signal | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 5-967224-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 80 | 3 mm, 5 mm | Durchsteckmontage - Löten | 2 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Ohne | Mit | Nein | Flachstecker | Signal | UL 94V-0 | Tray | - |
| 284617-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 154 | 2.5 mm, 3.5 mm, 5.2 mm | Durchsteckmontage - Löten | 4 | Zinn (Sn) | Schwarz | Mit | Mit | Ja | Flachstecker, Stift | Strom und Signale | - | Tray | -40 – 125 °C |
| 6318813-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 167 | 2.2 mm, 3.2 mm | Durchsteckmontage - Löten | 4 | Gold (Au), Zinn (Sn) | Naturbelassen | Mit | Mit | Nein | Flachstecker | - | - | Box | -30 – 105 °C |
| 6376430-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 135 | 2.2 mm, 2.5 mm, 3.2 mm | Durchsteckmontage - Löten | 4 | Gold (Au), Zinn (Sn) | Naturbelassen | Mit | Mit | Nein | Flachstecker | Strom und Signale | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 353830-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 72 | 2.5 mm, 3.1 mm | Durchsteckmontage - Löten, Durchsteckmontage – Schraube | 3 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Ohne | Mit | Nein | Flachstecker | Signal | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 6318384-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 40 | 2.2 mm | Durchsteckmontage – Schraube | 2 | Gold (Au) | Naturbelassen | Ohne | Ohne | Nein | Flachstecker | Signal | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 7-967288-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 134 | 2.54 mm, 5 mm | Durchsteckmontage - Löten | 4 | Zinn (Sn) | Schwarz | Mit | Mit | Nein | Flachstecker | Strom und Signale | - | - | -40 – 130 °C |
| 3-1376430-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Horizontal | 135 | 2.2 mm, 3.2 mm | Durchsteckmontage - Löten | 4 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Mit | Ohne | Nein | Flachstecker | Strom und Signale | - | Tube | -30 – 105 °C |
| 1376113-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Vertikal | 40 | 2.2 mm | Durchsteckmontage - Löten | 2 | Zinn (Sn) | Naturbelassen | Mit | Ohne | Nein | Flachstecker | Signal | - | Tube | -30 – 105 °C |