• Wandtyp  Doppelwandig

Konfigurationsmerkmale

  • Modifizierung  B8, B9, C1, Keine, M8

  • Klebemittelanforderung  Vorbeschichtung mit Klebemittel

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig, Schwarz

  • Schrumpfrate  4:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin, Vernetztes Polyolefin

  • Flexibilität  Halbfest

  • Auskleidungstyp  Klebemittel

  • Dichtungsmitteltyp  Anti-Flux

Abmessungen

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 4.57, 5.7, 5.72, 7.4, 7.44, 10.8, 10.85

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .18, .224, .225, .291, .293, .425, .427

  • Wandstärke  Dünn, Schwer

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 5.7, 7.4, 10.9

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .22, .29, .43

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1.02, 1.27, 1.3, 1.65, 1.7, 2.41

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .04, .05, .051, .065, .067, .095

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) 1.2, 1.5, 1.91, 2.16

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .047, .059, .075, .085

  • Produktlänge (mm) 30, 35, 40, 45, 50

  • Produktlänge (in) 1.181, 1.182, 1.378, 1.575, 1.77, 1.97

Verwendungsbedingungen

  • Entflammbarkeitsleistung  Flammhemmend, Nicht flammhemmend

  • Flüssigkeitsbeständigkeitstyp  Automatikgetriebeflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, Dieselkraftstoff, Motorkühlmittel, Motorreiniger, Schmieröl, Servolenkungsflüssigkeit, Wasser

  • Widerstandseigenschaften  Begrenzter Tauchschutz, Schutz vor Feuchtigkeit und Sprühnebel, Spritzschutz

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Mit Kennzeichnung  Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3

Industriestandards

  • UL-Schutzart  Zulassung

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HSC-ESCAP1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten