Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Unsere Raychem Hochspannungs-Erdungsboxen für Einzelleiterkabel HVLB-SICO werden für das Erden und den Potenzialausgleich der Kabelmäntel von Einzelleiterkabeln verwendet, um induzierte Spannungen und Ausgleichströme zu beseitigen bzw. zu reduzieren. Einzelleiterkabel führen während des Betriebs Wechselströme und induzierte Spannungen im Metallmantel des Kabels. Diese Ströme können je nach Mantelbeschichtung zu Ausgleichströmen führen, die durch den Kabelmantel fließen und so die Übertragungskapazität des Kabels verringern und zusätzliche Wärme generieren.

Die Erdungsboxen sind aus Edelstahl gefertigt und verfügen über ein zuverlässiges Dichtungsdeckelsystem für einfache Kabelmantelinspektionen und sind dicht gegen Wasser und Staub. Das Deckelsystem ist mit einer Vorrichtung für Vorhängeschlösser ausgestattet, um unerlaubten Zugriff zu vermeiden. Die Erdungsboxen stellen einheitliche Abstände zwischen elektrischen Pfaden, zuverlässige elektrische Verbindungen und ein speziell entwickeltes Kurzschlussjoch sicher für eine bessere Beständigkeit gegenüber Impulsspannungen und Kurzschlüssen. Ihre Sicherheit ist auch in unerwarteten Situationen gewährleistet: Unsere Box konnte bei Prüfungen 0,1 s lang die Leistung eines internen Lichtbogens mit 25 kA absorbieren.

Die Hochspannungs-Erdungsboxen für Einzelleiterkabel sind in einem anderen Design erhältlich.

 

In der Linkbox HVLB-SICO-SVL wird der Kabelmantel über einen Mantelspannungsbegrenzer geerdet.

 

Die Linkbox HVLB-SICO-GND dient zur Erdung des Kabelmantels direkt an der Masse ohne einen Mantelspannungsbegrenzer.

 

In der Linkbox HVLB-SICO-CRO werden die Kabelmäntel ausgekreuzt.

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Potenzialausgleich von Kabelmänteln mit einadrigen Kabeln
  • Stoßspannungsfestigkeit: 65 kV
  • Kurzschlussstrom: 63 kA/1 s
  • Interner Lichtbogen: 25 kA/0,1 s
  • Wasser‑ und staubdicht gemäß der Schutzklasse IP688
  • Verschraubungsabdichtung mit WCSM-Warmschrumpfschlauch
  • Fortlaufende Seriennummer für jede Erdungsbox
Leiste
Leiste
FAQ
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Weitere

  • Stoßspannungsfestigkeit (kV) 65

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HVLB-SICO

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten