Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere abgeschirmten Warmschrumpfkabelgarnituren Raychem HVS-1C sind so vorgefertigt, dass eine flache Montage mit minimalem Durchmesser möglich ist.  

Die Inline-Kabelmuffe HVS ist IEEE 404-konform und ist für die Verwendung bei Kupferband-, Drahtabschirmungs-, Leitungshülsen- und UniShield-Kabeln vorgesehen. Einige Kits enthalten Schläuche für die äußere Schicht.

Orangefarbene Linie

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Kits enthalten ein lötfreies Erdungskit, das aus einer Erdungsklemme, einer Masseschirmung und einer Abschirmung besteht
  • Dank der Warmschrumpftechnik sind die Kits auch für unrunde, außerhalb der Spezifikationen liegende Kabel geeignet.
  • Erfüllt Anforderungen der Norm IEEE-404
Orangefarbene Linie
Orangefarbene Linie
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Bietet TE Montageschulungen für die abgeschirmte Warmschrumpfkabelgarnitur von TE Raychem an?

Antwort: Ja, unsere abgeschirmten Warmschrumpfkabelgarnituren der Produktreihe Raychem werden von unserem Montage-Schulungsprogramm abgedeckt. Unter TE.com/trainingcenter können Sie mehr über unsere Schulungsprogramme und Zeitplänen erfahren.

 

Frage: Welche Arten von Verbindern sind in der abgeschirmten Warmschrumpfkabelgarnitur von TE Raychem enthalten?

Antwort: Unsere abgeschirmte Warmschrumpfkabelgarnitur kann mit Presskabelschuhen oder Schraubverbindern für sowohl Kupfer- als auch Aluminiumkabel verwendet werden. Sie können wählen, welche Verbindertechnologie in Ihrer Kabelgarnitur enthalten sein soll, da wir beide Typen herstellen und anbieten.

 

Frage: Woraus bestehen HVS-1C abgeschirmte Warmschrumpfkabelgarnituren?

Antwort: Unsere abgeschirmte Warmschrumpfkabelgarnitur bestehen aus einer mehrschichtigen, vernetzten Polymer-Doppelwand (Abschirmung und Isolation), die mechanischen Schutz und thermisch-elektrische Leitfähigkeit gewährleistet. Die Kabelgarnituren enthalten auch andere Komponenten, um die einzelnen Funktionen des Kabels aufzubauen. Zu diesen Funktionen gehören z. B. Beanspruchungskontrolle, Isolation, Abschirmung, Abdichtung und mechanischer Schutz.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Oberflächenausführung  Verbindungsmuffe

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Inline-Kabelmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 15, ≤ 25, ≤ 8, ≤ 35

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Plastic

Abmessungen

  • Isolationsdurchmesser (Kunststoff) (in) 1.5 – 1.8, 1.6 – 2.5, 1.2 – 1.7, .9 – 1.3, .55 – .9, 1.3 – 2.25, .35 – .65, 1.1 – 1.6, 1.25 – 1.8, .95 – 1.35, 1.2 – 1.5, .65 – 1.05, .9 – 1.2, 1.55 – 2.15, 1 – 1.6

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 1/0 – 3/0, 1 – 250, 1250 – 2000, 1 – 4/0, 2 – 4/0, 250 – 350, 350 – 500, 4/0 – 600, 500 – 750, 600 – 1000, 6 – 2, 750 – 1000

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 16,51 – 26,67, 22,86 – 38,2, 33,02 – 57,15, 27,94 – 63,5, 31,75 – 45,72, 27,94 – 40,64, 38,1 – 45,72, 25,4 – 40,64, 22,86 – 30,48, 39,4 – 54,16, 8,89 – 16,51, 30,48 – 43,18, 24,13 – 34,3, 22,86 – 33,02, 13,97 – 25,34

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) 1,55 – 2,15, 1,2 – 1,7, 1 – 1,6, 1,5 – 1,8, 1,2 – 1,5, 0,9 – 1,2, 1,3 – 2,25, ,95 – 1,35, 1,6 – 2,5, 1,25 – 1,8, ,35 – ,65, 0,9 – 1,3, 1,1 – 1,6, ,55 – ,997, ,65 – 1,05

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 32, 17,27 – 20,6, 4,57 – 7,36, 13,46 – 22,6, 20,57 – 25,4, 20,6 – 25,4, 8,38 – 13,46, 7,36 – 13,46, 9,4 – 11,94, 22,6 – 29,21, 14,47 – 20,6, 25,4 – 29,21, 14,47 – 17,27, 8,38 – 14,73

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) 1 – 1,15, ,68 – ,81, ,18 – ,29, ,37 – ,47, ,33 – ,58, ,53 – ,89, ,89 – 1,15, ,33 – ,53, ,57 – ,68, ,81 – 1, 1,26 – 1,58, ,29 – ,53

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 20.32, 29.21, 31.75, 38.1, 39.4, 45.72, 47, 53.34, 58.42, 62.23, 71.12

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) .8, 1.15, 1.25, 1.5, 1.55, 1.8, 1.85, 2.1, 2.3, 2.45, 2.8

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEEE 404

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanleitung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HVS-1C

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten