Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere Raychem HVSA-3 in Reihe geschaltete Muffen für 3 Kern-Armierungskabelgarnituren eignen sich für den Einsatz mit allen dreiadrigen 3/C gepanzerten abgeschirmten Kabeln wie SWA, STA, Wellstahl- oder Aluminium-Armierungsleiter von 5 bis 15 kV. Sie wurden entwickelt, um die Standard HVS 3/C Muffen zu ergänzen, indem sie die Armierungskomponente der gepanzerten Kabel mechanisch wiederherstellen und eine positive und leistungsstarke Abdichtung mit unserem Warmschrumpfschlauch bieten. Diese Sets erfüllen dieselben Leistungskriterien wie unsere Einzelleiter-Kabelgarnituren.

Orangefarbene Linie

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Erfüllt Anforderungen der Norm IEEE-404
  • Zur Verwendung bei Kupferband-, Drahtabschirmungs-, Leitungshülsen- und UniShield-Kabeln
Orangefarbene Linie
Orangefarbene Linie
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Bietet TE Montageschulungen für die Raychem HVSA-3 in Reihe geschaltete Muffen für 3/C gepanzerten Kabel an?

Antwort: Ja, wir bieten Montageschulungen für unsere in Reihe geschaltete Muffen für 3/C gepanzerte Kabel an. Sie können sich auf unsere Kundendiensttechniker (FST, Field Service Technicians) verlassen – ein hochqualifiziertes und erfahrenes Team, das Sie schult und technische Unterstützung anbietet.

 

Frage: Mit welcher Art von Leiter kann ich die in Reihe geschaltete Muffen für 3/C gepanzerte Kabel nutzen?

Antwort: Unsere in Reihe geschalteten Muffen der Produktreihe Raychem sind für den Gebrauch mit allen dreiadrigen 3/C gepanzerten abgeschirmten Kabeln wie SWA, STA, Wellstahl- oder Aluminium-Armierungsleiter von 5 to 15 kV geeignet. Unsere HVSA-3 in Reihe geschalteten Muffen sind so konzipiert, dass alle Kabelschichten neu aufgebaut werden.

 

Frage: Woraus bestehen die in Reihe geschalteten Muffen für dreiadrige gepanzerte Kabelgarnituren?

Answer: Unsere Dreifachleiter-Kabelgarnituren der Produktreihe Raychem wurden entwickelt, um die Standard HVS 3/C Muffen zu ergänzen, indem sie die Armierungskomponente der gepanzerten Kabel mechanisch wiederherstellen und eine positive und leistungsstarke Abdichtung mit unserem Warmschrumpfschlauch bieten. Sie eignen sich für Spleißverbindungen, die dauerhaft von Wasser umgeben sind, wie etwa geflutete Kabelschächte oder Einstiegslöcher.

 

Frage: Welcher Spannungsbereich wird von den in Reihe geschalteten Muffen für dreiadrige gepanzerte Kabelgarnituren von TE abgedeckt?

Antwort:  Unsere Dreifachleiter-Kabelgarnituren der Produktreihe Raychem decken Spannungen von bis zu 35 kV ab. 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Oberflächenausführung  Verbindungsmuffe

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Inline-Kabelmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  3

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 15, ≤ 8

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Plastic

Gehäusemerkmale

  • Schirmungsmaterial  AIA

Abmessungen

  • Isolationsdurchmesser (Kunststoff) (in) 1.1 – 1.6, 1.25 – 1.8, .9 – 1.3, 1 – 1.6, .65 – 1.05

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 2 – 4/0, 250 – 350, 500 – 750, 750 – 1000

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 31,75 – 45,72, 27,94 – 40,64, 16,51 – 26,67, 25,4 – 40,64, 22,86 – 33,02

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) 1,25 – 1,8, 1,1 – 1,6, 1 – 1,6, 0,9 – 1,3, ,65 – 1,05

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 20,57 – 25,4, 7,36 – 13,46, 25,4 – 29,21, 13,46 – 17,27

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) ,53 – ,68, 1 – 1,15, ,29 – ,53, ,81 – 1

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 39.4, 60.96

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 1.55, 2.4

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEEE 404

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanleitung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HVSA-3

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten