Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Erhöht die Zuverlässigkeit und minimiert Ausfallzeiten durch die Überwachung von Fehlern und Erdschlüssen auf einphasigen Leitern bis zu 52 kV.

Der TE Kries IKI-10 Erd- und Kurzschlussanzeiger ist für Schaltanlagen und erdverlegte Verteilungs- und Übertragungsleitungen von 3 bis 52 kV ausgelegt. Eine effiziente Fehlererkennung und sofortige Reaktion sind für die Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit Ihres Stromnetzes von entscheidender Bedeutung. Unsere Kries IKI-10 Fehleranzeiger sind für die Überwachung von Fehlerzuständen wie Kurzschlüssen, vorübergehenden Unterbrechungen und Erdschlüssen in einphasigen, erdverlegten Energienetzen ausgelegt und helfen Netzbetreibern, die Stromversorgung nach ungeplanten Ausfällen schnell wiederherzustellen.
 

Der Kries IKI-10 ist mit integrierten LED-Anzeigen zur sofortigen Fehlererkennung ausgestattet, die eine schnelle Reaktionszeit und minimale Schäden gewährleisten. Er ist auf Langlebigkeit ausgelegt und entspricht den IEC- und IEEE-Standards. Sein Design gewährleistet eine gleichbleibende Leistung unter rauen Bedingungen von -25 °C bis +75 °C (-13 °F bis +167 °F), was die Netzzuverlässigkeit erhöht und die Kosten senkt. Darüber hinaus verfügt der IKI-10 über eine integrierte Batterie, die einen kontinuierlichen Betrieb und eine Fehlererkennung auch bei Ausfällen gewährleistet und die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Systems weiter verbessert.
 

Der IKI-10 wurde für eine nahtlose Integration entwickelt und lässt sich mit minimaler Unterbrechung problemlos in bestehende Systeme integrieren. Der benutzerfreundliche Montagevorgang ermöglicht eine schnelle Einrichtung und Konfiguration, was sich unmittelbar auf die Netzzuverlässigkeit und die Reduzierung von Ausfallzeiten auswirkt.

grey bare

Hauptmerkmale

  • Erkennung, Anzeige und Fernmeldung von Erdschlüssen

  • Integrierter Batteriepuffer für den Fall eines Stromausfalls
  • Einfache Parametrierung über DIP-Schalter
  • Signalisierung über integrierte helle LED, externen LED-Blinker oder mechanische Fahne (optional)
  • Zeitgesteuertes oder über die Versorgungsspannung ausgelöster Reset
grey bare
grey bare
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Was ist ein einphasiger Fehlerstromanzeiger?

Antwort: Ein einphasiger Fehlerstromanzeiger ist ein Gerät, das zur Erkennung und Anzeige von Fehlerströmen (z. B. Kurz- oder Erdschlüsse) in einem ein- oder dreiphasigen elektrischen System verwendet wird.

 

Frage: Wie funktioniert der Fehlerstromanzeiger TE Kries IKI-10?

Antwort: Diese Art von Gerät verwendet Sensoren, um abnormale Stromstärken im Nullstrom zu erkennen, und gibt dann ein visuelles oder elektronisches Signal aus, wenn ein Fehler erkannt wird, wodurch die Fehlerstelle schnell identifiziert werden kann.

 

Frage: Welche Arten von Fehlern kann IKI-10 erkennen?

Antwort: Es kann Kurzschlüsse, Erdschlüsse und andere abnormale Strombedingungen in einem ein- oder dreiphasigen elektrischen System erkennen.

 

Frage: Kann der Fehlerstromanzeiger im Freien verwendet werden?Antwort: Einige Modelle sind für den Außeneinsatz konzipiert und wetterfest, aber es ist wichtig, die spezifische IP-Schutzart jedes einzelnen Modells zu überprüfen.

 

Frage: Welche Wartung benötigt der TE Kries IKI-10?

Antwort: Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, sollten Sensoren und Anzeigeeinheiten sauber gehalten werden und regelmäßige Inspektionen sind erforderlich. Es sollten auch regelmäßige Tests durchgeführt werden, wie vom Hersteller empfohlen.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steuerungsart  DIP Switch, Test Button

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der digitalen Eingänge  1

  • Relais-Output-Konfiguration  1 NC Contact For All Fault Messages, 1 Relay With 1 NO Contact

  • Konfigurierungsmethode  DIP Switches Behind Front Panel

  • Anzahl der Relaisausgänge  2

  • Feldanzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Stromversorgungsart  Battery

  • Versorgungsspannung: (V) 24 – 230

Abmessungen

  • Gehäusehöhe  82 mm [ 3,23 in ]

  • Gehäusebreite  121 mm [ 4,76 in ]

  • Gehäusetiefe  36 mm [ 1,42 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Lagerungstemperaturbereich  '-25 – 75 °C [ '-13 – 167 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Messparameter  Current

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65

Weitere

  • Batterietyp  Lithium

  • Neutralerdung  Isolated Neutral, Kurzzeitige niederohmige Sternpunkterdung (KNOSPE), Niederohmige Sternpunkterdung (NOSPE)

  • Fehlererkennung  Current Static Earth

  • Fehler-Reset-Option  After 2 hour, After 4 hour, Auto, External Potential-Free Normally Open Contact, Manual

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-IKI-10

Literatur