Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht
Erhöhen Sie Ihre Netzzuverlässigkeit und minimieren Sie Ausfallzeiten durch die Überwachung von Fehlern und Erdschlüssen auf einphasigen Leitungen bis 52 kV.

Eine effiziente Fehlererkennung und eine sofortige Reaktion sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit Ihres Versorgungsnetzes. Unser Fehleranzeiger Kries IKI-23 wurde entwickelt, um Fehlerzustände wie Kurzschlüsse, kurzzeitige Unterbrechungen und Erdschlüsse in einphasigen und/oder dreiphasigen erdverlegten Versorgungsnetzen zu überwachen und Netzbetreiber bei der schnellen Wiederherstellung der Stromversorgung nach ungeplanten Ausfällen zu unterstützen.

 

In Kombination mit unserem CAPDIS Spannungsprüfsystem ist der IKI-23 in der Lage, präzise richtungsabhängige Fehler anzuzeigen. Diese fortschrittliche Funktion ermöglicht es dem Bediener, die Richtung des Fehlers schnell und genau zu erkennen, wodurch die für die Lokalisierung und Isolierung des Fehlers erforderliche Zeit erheblich verkürzt wird.

 

Der IKI-23 ist auf Langlebigkeit ausgelegt und entspricht den IEC- und IEEE-Normen. Sein Design gewährleistet eine konstante Leistung unter rauen Bedingungen von –25 °C bis +55 °C (–13 °F bis +131 °F), was die Netzzuverlässigkeit erhöht und die Kosten senkt.

 

Der IKI-23 wurde für eine nahtlose Integration entwickelt und lässt sich problemlos und mit minimaler Unterbrechung in bestehende Systeme integrieren. Der benutzerfreundliche Montageprozess ermöglicht eine schnelle Einstellung und Konfiguration, sodass Sie sofort von der Netzzuverlässigkeit und der Reduzierung von Ausfallzeiten profitieren.

Graue Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Richtungsabhängige und richtungsunabhängige Fehlererkennung mit CAPDIS

  • Integrierte Diagnosefunktion
  • Ereignisspeicher
  • Warnung vor Stufenspannung
Graue Leiste
Graue Leiste
FAQ

Frage: Was ist ein richtungsabhängiger Fehlerstromanzeiger​?

Antwort: Ein richtungsabhängiger Fehlerstromanzeiger​ ist ein Gerät, das in elektrischen Leistungsverteilungsnetzen verwendet wird, um die Richtung eines Fehlers zu erkennen und anzuzeigen. Dies hilft den Betreibern, Fehler schnell zu lokalisieren und zu isolieren, was Ausfallzeiten minimiert und die Zuverlässigkeit des Versorgungsnetzes erhöht.

 

Frage: Wie funktioniert der TE Kries IKI-23?

Antwort: Dieses Gerät verwendet Sensoren, um anormale Strompegel zu erkennen, und gibt ein Signal aus, wenn ein Fehler erkannt wird, sodass der Fehlerort schnell ermittelt werden kann.

 

Frage: Was sind die Vorteile der Verwendung von IKI-23?

Antwort: Durch die schnelle Fehlerlokalisierung wird die Richtung des Fehlers schnell identifiziert, was die für die Lokalisierung und Reparatur von Problemen benötigte Zeit verkürzt – mit den folgenden Vorteilen:

  • Verbesserte Zuverlässigkeit: Erhöht die Zuverlässigkeit des Versorgungsnetzes, indem Ausfallzeiten minimiert und längere Ausfälle verhindert werden.
  • Kosteneinsparungen: Reduziert die Betriebskosten, die mit langwierigen Fehlersucheinsätzen und Reparaturen verbunden sind.
  • Erhöhte Sicherheit: Bietet genaue Fehlerinformationen und ermöglicht so ein sichereres und effizienteres Fehlermanagement.

 

Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Standard-Fehleranzeiger und einem richtungsabhängigen Fehleranzeiger wie z. B. IKI-23?

Antwort: Ein Standard-Fehleranzeiger erkennt das Vorhandensein eines Fehlers, zeigt jedoch nicht dessen Richtung an. Eine richtungsabhängiger Fehleranzeiger erkennt nicht nur den Fehler, sondern zeigt auch die Richtung an, in die der Fehler aufgetreten ist, und bietet so genauere Informationen für die Fehlersuche.

 

Frage: Welche Art von Wartung benötigt der TE Kries IKI-23?

Antwort: Der IKI-23 ist auf geringen Wartungsaufwand ausgelegt. Regelmäßige Inspektionen und Batteriechecks werden empfohlen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten, aber das Gerät selbst ist auf Langlebigkeit und langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur