Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht
Rüsten Sie Ihre Anlage auf ein Smart Grid um und verbessern Sie die Netzzuverlässigkeit mit kostengünstigen Lösungen

Der IKI-50 wurde für Versorgungs- und Industriekunden entwickelt und bietet unvergleichliche Transparenz über Stromnetzparameter wie Spannung, Strom und Leistung – vor Ort oder aus der Ferne über ein SCADA-Integrationssystem. Das Feldleitgerät überwacht nicht nur die Stromnetzparameter aus der Ferne, sondern ermöglicht dem Stromnetzbetreiber auch die Interaktion mit einer Schaltanlage von einer Leitstelle aus. Außerdem ist eine präzise Spannungsmessung und automatische Kreuzkalibrierung entlang des gesamten sekundären Umspannwerks möglich.

 

Das IKI-50 Feldleitgerät ist auf Langlebigkeit ausgelegt und entspricht den IEC- und IEEE-Normen. Das Design gewährleistet eine konstante Leistung unter rauen Bedingungen von –25 °C bis +75 °C. Dies verbessert die Netztransparenz und -zuverlässigkeit und senkt gleichzeitig die Kosten.

 

Kunden profitieren von erhöhter Stromnetztransparenz und proaktiven Wartungsmöglichkeiten, die zu schnellerer Fehlerbehebung und geringeren Betriebskosten führen. Das IKI-50 hilft Stromnetzbetreibern, durch detaillierte Echtzeitdaten und ein robustes Fehlermanagement eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten und damit die Effizienz und Zuverlässigkeit von Energieverteilungsnetzen zu erhöhen.

Graue Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Überwachung der Stromlast

  • Ermöglicht die Fehlererkennung und reduziert Ausfallzeiten (SAIDI)
  • Fernsteuerung und präzise Spannungsmessung
  • Wartungsfrei
  • Teilentladungserkennung mit CAPDIS-S2_55
Graue Leiste
Graue Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Was ist eine Steuereinheit für Umspannwerke oder Einspeisungen?

Antwort: Es handelt sich um ein Gerät, das in elektrischen Leistungsverteilungsnetzen für die Überwachung, die Steuerung und den Schutz der Versorgungsleitungen eingesetzt wird. Es sorgt für eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung, indem es den Stromfluss steuert und auf Fehlerbedingungen reagiert. Es ist jedoch zu beachten, dass insbesondere IKI-50 und IKI-55 keine Schutzrelais sind. Wenn dies erforderlich ist, bieten wir auch IKI-30 oder IKI-35 als geeignete Lösungen für den Schutz von Verteilertransformator-Umspannwerken an.

 

Frage: Wo sollte eine Steuereinheit für Einspeisungen montiert werden?
Antwort: Diese Art von Einheiten sollte an wichtigen Punkten im Verteilungsnetz montiert werden, in der Regel in Umspannwerken oder an Zuleitungen, um den Stromfluss effektiv zu überwachen und zu steuern.

 

Frage: Kann die IKI-50 die Richtung eines Fehlers erkennen?

Antwort: Wenn das Spannungssignal verfügbar ist, kann IKI-50 die Richtung eines Fehlers erkennen. Dies ist eine hilfreiche Funktion bei der Suche nach Fehlern in Schleifensystemen oder bei fehlenden Informationen über den Standort der Transformator-Umspannwerke.

 

Frage:  Welche Arten von Kommunikationsprotokollen werden von IKI-50 und IKI-55 unterstützt?

Antwort: IKI-50 unterstützt Modbus-RTU-Protokolle, während IKI-55 in der Lage ist, Modbus-RTU, MQTT, REST und IEC 60870-5-104 zu unterstützen – was eine nahtlose Integration mit verschiedenen Systemen ermöglicht.

 

Frage: Können IKI-50 und IKI-55 Lastmanagement durchführen?

Antwort: Ja, sie können Lasten im gesamten Stromnetz sowohl verwalten als auch ausgleichen, was eine Überlastung verhindert und eine effiziente Leistungsverteilung gewährleistet.

 

Frage: Können IKI-50 und IKI-55 in SCADA-Systeme integriert werden?

Antwort: Diese Geräte sind für die Integration in SCADA-Systeme konzipiert und bieten den zentralen Bedienern Echtzeitdaten und Steuerungsfunktionen. 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur