Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Rüsten Sie Ihre Anlage auf ein Smart Grid um und verbessern Sie die Netzzuverlässigkeit mit kostengünstigen Lösungen

Das IKI-55 Steuergerät ist eine intelligente Lösung für die wachsenden Herausforderungen der dezentralen Energieversorgung und die steigenden Anforderungen an die Verfügbarkeit und Qualität von Stromversorgung in den Verteilnetzen. Das Gerät bietet unvergleichliche Transparenz vor Ort oder aus der Ferne durch ein SCADA-Integrationssystem und ist mit einer Vielzahl von Kommunikationsprotokollen kompatibel, was eine nahtlose Integration in verschiedene Systeme gewährleistet.

 

Es kann als Modbus-Master betrieben werden und bietet robuste Steuerungs- und Überwachungsfunktionen. Neben der Überwachung von Stromnetzparametern wie Spannung, Strom und Leistung unterstützt die IKI-55 auch die Überwachung der Netzqualität (PQ) und von Störungen, was die Transparenz und Zuverlässigkeit des Netzes insgesamt erhöht.

 

Das IKI-55 ermöglicht es dem Stromnetzbetreiber, von einem Kontrollzentrum aus mit einer Schaltanlage zu interagieren. Außerdem ist es auch möglich, bei ungeplanten Ausfällen oder für Wartungsarbeiten einen automatischen Wechsel von einem Stromeinspeiser zum anderen bei ungeplanten Ausfällen oder Wartungsarbeiten einzustellen, wodurch die Betriebskosten gesenkt und die Zuverlässigkeit des Netzes verbessert werden.

 

Außerdem sorgt das Gerät für eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung durch detaillierte Echtzeitdaten und ein robustes Fehlermanagement – und steigert so die Effizienz und Zuverlässigkeit der Energieverteilungsnetze.

Graue Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Überwachung der Stromlast

  • Ermöglicht die Fehlererkennung und reduziert Ausfallzeiten (SAIDI)
  • Fernsteuerung und Stromnetzautomatisierung
  • Wartungsfrei
  • Teilentladungserkennung mit CAPDIS-S2_55
  • Große Auswahl an Kommunikationsprotokollen (Modbus, MQTT, REST und IEC 104)
Graue Leiste
Graue Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Was ist eine Steuereinheit für Umspannwerke oder Einspeisungen?

Antwort: Es handelt sich um ein Gerät, das in elektrischen Leistungsverteilungsnetzen für die Überwachung, die Steuerung und den Schutz der Versorgungsleitungen eingesetzt wird. Es sorgt für eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung, indem es den Stromfluss steuert und auf Fehlerbedingungen reagiert. Es ist jedoch zu beachten, dass insbesondere IKI-50 und IKI-55 keine Schutzrelais sind. Wenn dies erforderlich ist, bieten wir auch IKI-30 oder IKI-35 als geeignete Lösungen für den Schutz von Verteilertransformator-Umspannwerken an.

 

Frage: Wo sollte eine Steuereinheit für Einspeisungen montiert werden?
Antwort: Diese Art von Einheiten sollte an wichtigen Punkten im Verteilungsnetz montiert werden, in der Regel in Umspannwerken oder an Zuleitungen, um den Stromfluss effektiv zu überwachen und zu steuern.

 

Frage: Kann die IKI-50 die Richtung eines Fehlers erkennen?

Antwort: Wenn das Spannungssignal verfügbar ist, kann IKI-50 die Richtung eines Fehlers erkennen. Dies ist eine hilfreiche Funktion bei der Suche nach Fehlern in Schleifensystemen oder bei fehlenden Informationen über den Standort der Transformator-Umspannwerke.

 

Frage:  Welche Arten von Kommunikationsprotokollen werden von IKI-50 und IKI-55 unterstützt?

Antwort: IKI-50 unterstützt Modbus-RTU-Protokolle, während IKI-55 in der Lage ist, Modbus-RTU, MQTT, REST und IEC 60870-5-104 zu unterstützen – was eine nahtlose Integration mit verschiedenen Systemen ermöglicht.

 

Frage: Können IKI-50 und IKI-55 Lastmanagement durchführen?

Antwort: Ja, sie können Lasten im gesamten Stromnetz sowohl verwalten als auch ausgleichen, was eine Überlastung verhindert und eine effiziente Leistungsverteilung gewährleistet.

 

Frage: Können IKI-50 und IKI-55 in SCADA-Systeme integriert werden?

Antwort: Diese Geräte sind für die Integration in SCADA-Systeme konzipiert und bieten den zentralen Bedienern Echtzeitdaten und Steuerungsfunktionen. ​

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Feldleitgerätfunktion  Active Power, Apparent Power, Reactive Power

  • Anzahl der digitalen Eingänge  6

  • Anzahl der erfassten Ereignisse  20

  • Schaltungsfunktionstyp  1.5 Pole Switching

  • Konfigurierungsmethode  Kries Configuration Software

  • Anzahl der digitalen Ausgänge  6

  • Feldanzahl  1

  • Anzahl der digitalen Ausgänge für 1,5 Polschaltung  2

Elektrische Kennwerte

  • Spannungseingangs-Messgenauigkeit (%) 1, 3

  • Stromeingangstyp  Stromsensor

  • Stromeingangs-Messbereich (A) .1 – 2000

  • Stromeingangs-Messgenauigkeit (%) 3

  • Versorgungsspannung: (V) 24

Signalmerkmale

  • Frequenzauswahl (Hz) 50 – 60

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

  • Lagerungstemperaturbereich  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Messparameter  Current, Frequency, Voltage

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP54

Weitere

  • Neutralerdung  Inductive Terminated Neutral, Isolated Neutral

  • Fehleraufzeichnung  Yes

  • Kommunikations-Schnittstellen  Mini-USB, Modbus RTU (Slave)

  • Fehlererkennung  Directional Static Earth, Directional Transient Earth, Earth Fault Via Pulse Locating

  • Fehler-Reset-Option  After 2 hour, After 4 hour, After 8 hour, Auto, External Potential-Free Normally Open Contact, Manual, Nach 1 Stunden, Nach 3 Stunden, Nach 5 Stunden, Nach 6 Stunden, Nach 7 Stunden

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-IKI-55

Literatur