• Steckverbinderform  Rechteckig

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Ohne Umhüllung, Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse, Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der bestückten Positionen  8, 23, 35

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Voll bestückt

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel, Vertikal

  • Anzahl der Positionen  8, 14, 23, 35

  • Anzahl der Reihen  3

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nennspannung (max.) (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  1, 2, 4, 5, 6

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Grau, Naturbelassen, Orange, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgröße  1.3mm

  • Steckbereich-Länge  8 mm [ .315 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  2.5 – 5 µm [ 100 – 200 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Hell, Matt

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .5, 2.5 – 5

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 19.68, 100 – 200

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.3 – 2.5 µm [ 51.15 – 100 µin ]

  • Stiftdurchmesser  1.3 mm [ .051 in ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 8, 17

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Führungsstift

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 6.6 GF25

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  4 mm [ .157 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 23.4, 43.4, 59.4

  • Steckverbinderlänge (in) .921, 1.708, 2.338

  • Stapelhöhe  4 mm [ .157 in ]

  • Steckverbinderhöhe  6.55 mm [ .258 in ]

  • Steckverbinderbreite  17 mm [ .669 in ]

  • Reihenabstand  4 mm [ .157 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125, -40 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221, -40 – 257

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP6K7, IP6K9K

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  30, 320, 360

  • Verpackungsmethode  Box, Tray

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-J04-APHH

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.