• Steckverbinder-Endgehäuse – Produkttyp  Steckerendgehäuse

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  34

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PA 6

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  180

  • Kompatibel mit der Steckverbinderform  Rechteckig

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 43.3, 46.5

  • Produktlänge (in) 1.7, 1.83

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125, -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 248, -40 – 257

Weitere

  • Eingangsgrößencode  19

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-J12-SB10

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.