Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbinder- und Gehäusetyp | Anzahl der Positionen | Anzahl der Reihen | Steckverbindersystem | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Stiftdurchmesser | Primäre Produktfarbe | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Nominalspannungs-Architektur | Steckverbinder und Kodierungscode | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
---|
| 1-2303815-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | 1 | Draht-an-Draht | 5.46 mm | 1.55 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-12SB-C017 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| DT06-12SC-P004 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grün | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DT06-12SD-CE13 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Braun | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DT06-12SA-EP04 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-12SA-P004 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-08SA-CE06 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-08SA-CE13 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-12SB-EP20 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| DT06-3S-P004 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | 2 | Draht-an-Draht | 8.66 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S-CE01 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | 2 | Draht-an-Draht | 8.66 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-08SD-CE01 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Braun | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DT06-12SA-CE12 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| 2298136-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecker | 18 | 3 | Draht-an-Draht | 4.45 mm | 1.5 mm | Schwarz | Kabelbefestigung (freihängend) | - | B | - | - |
| 2286003-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | 1 | Draht-an-Draht | 4.5 mm | - | Naturbelassen | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | - | - | - |
| 2286003-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | 1 | Draht-an-Draht | 4.5 mm | - | Naturbelassen | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | - | - | - |
| 1-2303816-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | 2 | Draht-an-Draht | 8.66 mm | 1.55 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| 1-2303816-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | 2 | Draht-an-Draht | 8.66 mm | 1.55 mm | Schwarz | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| 1-2303815-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | 1 | Draht-an-Draht | 5.46 mm | 1.55 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | 2 | Draht-an-Draht | 8.66 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-4S-EP06 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-6S-CE06 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-2S-CE03 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | 1 | Draht-an-Draht | 5.46 mm | 1.59 mm | Schwarz | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-6S-L019 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT16-6SB-KP01 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| DT06-08SA-EP04 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-12SA-CE06 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-12SB-P004 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| DT06-2S-CE05 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | 1 | Draht-an-Draht | 5.46 mm | 1.59 mm | Schwarz | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-6S-P004 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT16-6SA-KP01 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-3S-C015 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | 2 | Draht-an-Draht | 8.66 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-12SC-CE13 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grün | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DT06-2S-CE04 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | 1 | Draht-an-Draht | 5.46 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S-LC01 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | 2 | Draht-an-Draht | 8.66 mm | 1.59 mm | Schwarz | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S-CE04 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | 2 | Draht-an-Draht | 8.66 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-08SA-E008 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-2S-P060 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | 1 | Draht-an-Sammelleiter | 5.46 mm | 1.59 mm | Schwarz | Sammelleitermontage | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-12SC | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grün | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DT06-3S-EP04 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | 2 | Draht-an-Draht | 8.66 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-4S-C015 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-4S-EP04 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S-CE06 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | 2 | Draht-an-Draht | 8.66 mm | 1.59 mm | Schwarz | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| 2286003-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | 1 | Draht-an-Draht | 4.5 mm | - | Naturbelassen | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | - | - | - |
| 2298136-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecker | 18 | 3 | Draht-an-Draht | 4.45 mm | 1.5 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | - | A | - | - |
| 2286003-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | 1 | Draht-an-Draht | 4.5 mm | - | Naturbelassen | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-08SA-CE01 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-08SA-CE04 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-08SA-CE10 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-08SA-CE11 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |