• Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Dreieckig, Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Sammelleiter, Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel, Sammelschiene

Konfigurationsmerkmale

  • Steckverbindermodifikation  (1) 12-poliger Bus, (1) 3-poliger Bus und (1) 5-poliger Bus, (1) 4-poliger Bus, (1) 6-poliger Bus, (1) 8-poliger Bus, (2) 3-polige Busse, (2) 4-polige Busse, (2) 6-polige Busse, (3) 4-polige Busse, (4) 3-polige Busse, Abgedichteter Flansch, Dichtung (separat erhältlich), Endkappe, Abgedichteter Flansch, Endkappe, Abgedichteter Flansch, Endkappe, einteiliges Design, Abgedichteter Flansch, Schrumpfmuffenadapter, Abschlusswiderstand, Eingegossene Diode (MUR460), Endkappe, Geschweißter Flansch, Geschweißter Flansch, Endkappe, Geschweißter Flansch, Schrumpfmuffenadapter, J1939, J1939, Abschlusswiderstand, Massive hintere Durchführungsdichtung, Massive hintere Durchführungsdichtung, Endkappe, Schrumpfmuffenadapter, Zwei eingegossene Dioden (MUR460)

  • Steckverbinder-Dichtungstyp  E-DICHTUNG, N-DICHTUNG

  • Leere Kontaktkammerposition  1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 6, 8, 12, 48, 102

  • Anzahl der Reihen  1, 2, 3, 8, 12

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 70, 71, 73, 74, 79

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Braun, Grau, Grün, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Stift

  • Kontaktgröße  Größe 16

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.5, 1.55, 1.57, 1.59, 1.6, 2.39, 3.61, 5.72

  • Stiftdurchmesser (in) .06, .061, .062, .063, .094, .142, .225

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja, Nein

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Nicht kodiert, Polarisierung

  • Zugentlastung  Nach Zubehör hinzufügen, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung, Sammelleitermontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 66 GF15, PA GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 3.81, 4.44, 4.45, 4.5, 5.46, 8.66, 8.7, 8.9, 9.1, 9.12, 9,09, 4,47

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .15, .175, .176, .178, .215, .34, .341, .35, .358, .359

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.23 – 3.68, 1,3 – 3., 1,4 – 3,8, 1.35 – 3.05, 2,24 – 3,68, 1,3 – 3, 2.2 – 3.7

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .088 – .145, .053 – .12, ,055 – ,15

  • Produktbreite (mm) 17.02, 17.15, 20.83, 21.13, 24.71, 25.3, 25.4, 27.43, 30.99, 31.7, 32, 35.5, 36.45, 40.5, 40.51, 40.56, 43.1, 44, 54.99, 55.12, 57.3, 59, 64.52, 76.2, 88.34

  • Produktbreite (in) .67, .675, .82, .832, .973, .996, 1, 1.08, 1.22, 1.25, 1.26, 1.39, 1.435, 1.59, 1.595, 1.597, 1.67, 1.732, 2.165, 2.17, 2.256, 2.54, 3, 3.478, 2,32

  • Drahtgröße (AWG) 20 – 14

  • Steckverbinderhöhe (mm) 17.02, 19.71, 22.2, 22.25, 23.88, 24.16, 24.69, 24.71, 25.3, 25.4, 27.26, 31.7, 31.75, 32, 35.51, 35.56, 38.1, 38.99, 44.07, 45.93, 46.18, 50.62, 54.74, 60.25, 45,9, 45,7, 46,9

  • Steckverbinderhöhe (in) .67, .776, .874, .876, .94, .951, .972, .973, .996, 1, 1.073, 1.24, 1.25, 1.26, 1.398, 1.4, 1.5, 1.535, 1.735, 1.8, 1.808, 1.818, 1.85, 1.993, 2.155, 2.372, 1,79

  • Reihenabstand (mm) 4.45, 8.89, 9.12

  • Reihenabstand (in) .175, .35, .359

  • Drahtgröße (mm²) .52 – 1.3

  • Produktlänge (mm) 17.15, 21.15, 33.91, 36.4, 36.65, 40.5, 43.13, 43.38, 44.65, 45.67, 45.92, 45.93, 46.18, 46.94, 47.19, 47.45, 47.57, 48.01, 48.32, 50.62, 51.89, 52.37, 55, 55.4, 56.29, 57.18, 58.19, 59, 60.91, 62.89, 64.9, 135.89, 58,2

  • Produktlänge (in) .675, .833, 1.335, 1.43, 1.443, 1.59, 1.6, 1.698, 1.708, 1.758, 1.798, 1.808, 1.818, 1.848, 1.858, 1.868, 1.873, 1.89, 1.993, 2.043, 2.062, 2.16, 2.181, 2.216, 2.251, 2.29, 2.291, 2.296, 2.323, 2.398, 2.476, 2.555, 5.35

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Nicht getestet, Prüfung bei 12 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94, UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP68, IP6K9K

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  SAE J2030

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Paket, Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 60, 80, 96, 100, 170, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 750, 800, 850, 950, 1000

Weitere

  • Wartbar  Ja, Nein

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-J41-DDRC

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.