• Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  18

  • Anzahl der Reihen  3

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D, E

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgröße  Größe 16

  • Stiftdurchmesser  1.55 mm [ .061 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  4.66 mm [ .183 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  400

Weitere

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-J4A-DPC18

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.