• PCB-Steckverbindertyp  Buchse für die Leiterplattenmontage, Stiftleiste für die Leiterplattenmontage, Zwittersteckverbinder für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Konfiguration  Koplanar

  • stapelbar  Nein

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Voll bestückt

  • Montageausrichtung  Horizontal, Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  1, 2, 4, 6

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsfestigkeit (max.) (VAC) 300

  • Spannungsfestigkeit (max.) (VDC) 300

  • Betriebsspannung (VDC) 300

  • Betriebsspannung (VAC) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  2 – 6 µm [ 78.74 – 251 µin ]

  • Steckzungendicke (mm) .3

  • Steckzungendicke (in) .011, .012

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) 3.81 – 7.62, 2 – 5

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Steckzungenbreite  1.55 mm [ .061 in ]

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Blade, Buchse, Zwitter

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .7 mm [ .028 in ]

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .3 mm [ .011 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Keine, Zapfen

  • Steckverriegelungstyp  Kontaktreibung

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  LCP

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 3, 4

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Steckverbinderlänge  5.9 mm [ .232 in ]

  • Steckverbinderhöhe (in) .079

Verwendungsbedingungen

  • Gehäusenenntemperatur  Hoch

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Signal

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL 1977, UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-K50-MH

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten