• PCB-Steckverbindertyp  Zwittersteckverbinder für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • stapelbar  Nein

  • Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Konfiguration  Koplanar

  • Montageausrichtung  Horizontal

  • Anzahl der Positionen  2, 4, 6

  • Anzahl der Reihen  1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Steckzungenbreite  1.55 mm [ .061 in ]

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • Steckzungendicke  .3 mm [ .011 in ]

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) 3.81 – 7.62

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakttyp  Zwitter

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .7 mm [ .028 in ]

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .3 mm [ .011 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Keine, Zapfen

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  LCP

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 3, 4

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .118, .157

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-K50-MHA

Literatur