Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Um die Schutzart IP6K9K für LEAVYSEAL Steckverbinder zu erhalten, muss eine Abdeckkappe verwendet werden.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Schutz-/Zugentlastungs-Zubehörtyp  Abdeckung, Abdeckung – Kabelausgang, Abdeckungssatz, Staubkappe

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  15, 21, 22, 25, 26, 46, 62, 92

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PA, PA 6, PA 6 GF, PA GF, PBT, PBT GF, PBT GF10, PP MF

  • Kabelausgangswinkel  180°, 90°

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Mit, Ohne

Abmessungen

  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich (in) .669, .732, .748, .76, .827, 1.024, 1.126, 1.161, 1.228

  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich (mm) 17, 18.6, 19, 19.3, 21, 26, 28.6, 29.5, 31.2

  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich (mm) 17, 18.6, 19, 19.3, 21, 26, 28.6, 29.5, 31.2

  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich (in) .669, .732, .748, .76, .827, 1.024, 1.126, 1.161, 1.228

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit der Steckverbinderausführung  Buchse, Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 212, 248, 257, 266, 284

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 140, -40 – 125, -40 – 100, -40 – 130, -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 284, -40 – 266, -40 – 212, -40 – 257, -40 – 248

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB, UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IPX9K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Menge, Tasche und Box, Tüte

  • Verpackungsmenge  72, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-L489-B128

Literatur

LEAVYSEAL, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.