Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
LEAVYSEAL Adapter sind mit umgebungsfester Abdichtung erhältlich.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kfz-Stecker-Zubehörtyp  Adapterplatte, Anpassungsplatte, Flanschmontage

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  15, 22, 39, 62

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PBT GF

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit der Steckverbinderausführung  Stiftgehäuse

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 140, -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 284, -40 – 248

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB, UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 32, 112, 120

  • Verpackungsmethode  Box, Paket, Tüte

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-L489-M8649

Literatur

LEAVYSEAL, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.