Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
LEAVYSEAL Verriegelungsschienen eignen sich für Adapter oder Platten mit einer Stärke von 2,5 bis 3,5 mm.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kfz-Stecker-Zubehörtyp  Befestigungsclip

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Grau, Rot

  • Primärproduktmaterial  PA GF, PBT GF

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit der Steckverbinderausführung  Stiftgehäuse

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 120, -40 – 130, -40 – 140

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 248, -40 – 266, -40 – 284

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 120, -40 – 130, -40 – 140

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 248, -40 – 266, -40 – 284

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB, UL 94V-0

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  DIN, IEC, ISO

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Tüte

  • Verpackungsmenge  500, 600, 750, 1000

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-L489-SL34

Literatur

LEAVYSEAL, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.