Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Kombination aus individuell angepassten leitfähigen Kunststoffelementen und hochwertigen Metallwischern sorgt für ein kostengünstiges Messsystem, das ohne übermäßige äußere Umwelteinflüsse effektiv betrieben werden kann. Die CLP-Serie ist mit Hublängen von 0-25 bis 0-250 mm erhältlich.  Sie bietet eine Lebenserwartung von mehr als 25 Millionen Zyklen.

Vorteile

  • Absolute lineare Position bis 250 mm 
  • 2,5k bis10k Ohm 
  • Hochzyklusanwendungen, Werkautomatisierung oder Motorsportinstrumentierung 
  • IP65-Schutz 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produktform  quadratisch

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswert (Ω) 10K, 2.5K, 5K

  • Eingangsspannung (max.) (VDC) 42

  • Betriebswischerstrom (max.) (mA) 1

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  AL

  • Produktgewicht (g) 87, 97, 108, 117, 138, 157, 177

Abmessungen

  • Produktbreite (in) .59

  • Wiederholgenauigkeit (mm) .01

  • Produktlänge (in) .59

  • Vollhubbereich (mm) 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250

  • Vollhubbereich (in) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsgeschwindigkeit (in/sec) 400

  • Schwingungsbeständigkeit  10G's, 10 – 2000 Hz

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65

Weitere

  • Linearität (%) 0,2, 0,1

  • Nutzungsdauer (Cycles) 25000000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LDP0001

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten