Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderprodukttyp (Hauben & Basis)  Basisgehäuse, Haube

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau

  • Kabeleingangsposition  Boden, Oben

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  M20, PG11

  • Position der Verriegelungsvorrichtung  Gehäuse, Haube

  • Verriegelungstyp (Hauben & Basis)  Clip, Verriegelung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Aluminiumguss, Zinkdruckgusslegierung

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 30

  • Produktlänge (mm) 40

  • Produkthöhe (mm) 39

Verwendungsbedingungen

  • Korrosionsbeständig  Ja

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  10

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LS0-H3

Literatur