Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Kontaktmerkmale

  • Steckzungenbreite  .7 mm [ .027 in ]

  • Steckzungendicke  .41 mm [ .016 in ]

  • Kontakttyp  Stift

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5

Klemmenmerkmale

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 28 – 24, 24 – 20

  • Drahtgröße (mm²) .09 – .2, .2 – .5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M5833-C8684A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten