Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Flachbandkabel-Stiftleistentyp
Gehüllt, Stiftleiste
-
Flachbandkabel-Steckverbindertyp
On-Board-Buchse
-
Steckverbinder-Produkttyp
Steckverbindersatz
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Leiterplatte, Leiterplatte-an-Leiterplatte
-
Steckverbinder- und Gehäusetyp
Buchse
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leiterplatte
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
-
Montageausrichtung
Vertikal
Elektrische Kennwerte
-
Isolationswiderstand (MΩ)
1000
-
Betriebsspannung (VDC)
100
-
Betriebsspannung (VAC)
100
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Schwarz
-
Daisy Chain
Ohne
-
Steckverbinder-Profil
Niedrig, Standard
Kontaktmerkmale
-
Kontakttyp
Stecksockel, Stift
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial
Zinn
-
Kontaktgrundmaterial
Kupferlegierung, Zinn-Messing
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs
Zinn (Sn)
-
Kontaktform
Doppelstrahl
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs
.003 – .005 µm [ .118 – .196 µin ]
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts
Nickel
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
.95, 1.4
Klemmenmerkmale
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm)
3.1, 5.3
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge (in)
.122, .208
-
Anschlusstyp (an Leiterplatte)
Oberflächenmontage
Montage und Anschlusstechnik
-
Leiterplattenmontage-Ausrichtung
Mit, Ohne
-
Gegensteckführung
Mit, Ohne
-
Panelmontagevorrichtung
Ohne
-
Leiterplattenhalterung
Mit, Ohne
-
Leiterplatten-Halterungstyp
Geknickt
-
Gegensteckführungstyp
Polarisierung
-
Steckverriegelung
Ohne
-
Steckverriegelungstyp
Rasthaken
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial
PA 4.6, PA 4.6 GF, Polyester, Polyester GF
-
Steckeingangsposition
Oben
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
1.27 mm [ .05 in ]
Abmessungen
-
Steckverbinderlänge (mm)
7.1, 9.7, 12.2, 14.7, 17.3, 19.71, 19.8, 22.25, 22.4, 24.79, 24.9, 27.33, 27.4, 30
-
Steckverbinderlänge (in)
.28, .38, .381, .382, .48, .578, .681, .775, .779, .875, .881, .976, .98, 1.07, 1.076, 1.18, 1.181
-
Steckverbinderhöhe (mm)
4, 5.3, 6.9
-
Steckverbinderhöhe (in)
.16, .21, .27
-
Leiterplattendicke (empfohlen)
1.6 mm [ .062 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Gehäusenenntemperatur
Standard
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-30 – 85, -40 – 105
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-30 – 85
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal
Industriestandards
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten
UL E28476
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0
-
UL-Schutzart
Zulassung
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Trommel
-
Verpackungsmenge
900, 2500
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-M5833-F3492B